
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-50°C...180°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...25 bar
Anwendungsgebiet
Der Solicap FTI55 ist eine teil-/vollisolierte und robuste Stabsonde zur Grenzstanddetektion in fein- bis grobkörnigen Schüttgütern. Aufgrund der aktiven Ansatzkompensation bietet sie höchste Zuverlässigkeit und ist durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen universell einsetzbar. Aufgrund der robusten Konstruktion kann auch in Anwendungen mit sehr hohen Seitenbelastungen (bis zu 300 Nm) sicher gemessen werden.
Für Anwendungen mit sehr hohen Seitenbelastungen - bis zu 300 Nm. In Verbindung mit Fieldgate (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Solicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.
Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde
Messbereich: 200 bis 4.000 mm
Temperatur: -50 bis +180 °C
Druck: -1 bis +25 bar
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL
Vorteile
Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund der robusten Ausführung für raue Prozessbedingungen
Kostenersparnisse dank einfacher und schneller Inbetriebnahme da der Abgleich per Tastendruck erfolgt
Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen
Zweistufiger Überspannungsschutz gegen statische Entladungen aus dem Silo
Zuverlässige und sichere Messung aufgrund aktiver Ansatzkompensation für anbackende Schüttgüter
Erhöhte Sicherheit durch permanente Selbstüberwachung der Elektronik
Einsparung von Lagerhaltungskosten durch leicht zu kürzende Seilausführung (bei Teil- und Vollisolation)
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Solicap M FTI55
Deutsche Version - 09/2024
Kapazitiv
EN DE 05/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/09/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA02033FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technische Information
Deutsche Version - 10/2015
Grenzschalter für Schüttgüter
EN DE 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Sprache:
Deutsch
Version:
26/10/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00418FDE_1315.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Solicap M FTI55
Kapazitiv
EN DE 14/02/202505/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2025
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01556FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technische Information
Grenzschalter für Schüttgüter
EN DE 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Sprache:
Deutsch
Version:
26/10/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00418FDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Solicap M FTI55
Kapazitiv
EN DE 05/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/09/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA02033FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Betriebsanleitung
Grenzschalter kapazitiv
EN DE 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
26/10/2015
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA00300FDE_13.15.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Solicap M FTI55
Kapazitiver Füllstandsgrenzschalter
EN DE 01/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
703.1 KB
Dateiname:
KA01485FDE_0120.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 24/02/202215/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/02/2022
Dateigröße:
119 KB
Dateiname:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
164.3 KB
Dateiname:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
134.4 KB
Dateiname:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN DE 09/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
09/08/2012
Dateigröße:
158.7 KB
Dateiname:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201416/01/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
136.4 KB
Dateiname:
EA01047FA2_0314.pdf
-