Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
-20°C...+60°C
Mit Hochtemperaturadapter:
bis +450°C -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
0,5 bar ... 6,8 bar abs.
Mit Hochdruckadapter:
bis +21 bar abs. -
Min. Mediumsdichte
Schüttgewicht: > 10 g/l
Anwendungsgebiet
Der FDR16 ist ein ultrakompakter Transceiver zur berührungslosen Grenzstanddetektion von Schüttgütern und Flüssigkeiten, sowie zur Stückgutzählung und Objektdetektion. Er wird zusammen mit dem FQR16 verwendet. Das Gerät arbeitet mit einem berührungslos detektierenden Verfahren und kann aufgrund des ultrakompakten Designs in Anwendungen mit schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen eingesetzt werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich.
Die Mikrowellenschranke Soliwave FDR16 und FQR16 detektiert Minimum- oder Maximum-Grenzstände von pulverförmigen bis stückigen Schüttgütern und Flüssigkeiten zum Beispiel zum Über- und Trockenlaufschutz. Das Gerät eignet sich zur Stückgutzählung sowie zur Objektdetektion und kommt in diversen Branchen, wie der Grundstoff-, Energie- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.
Vorteile
Berührungsloses Messprinzip – Detektion nahezu unabhängig von Prozesseigenschaften
Hohe Sicherheit – permanente Selbstdiagnose und vollumfänglicher Selbsttest
Erste Mikrowellenschranke mit IP69 Schutzklassifizierung
Erfüllt die Anforderungen der EU 1935/2004
Sehr einfache und kostengünstige Inbetriebnahme
Sichere Detektion – berührungsloses Messverfahren garantiert einen verschleiß- und wartungsfreien Dauerbetrieb
Robustes Design – Gehäuse aus Edelstahl
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Soliwave FDR16/FQR16
Mikrowellenschranke
EN DE 15/02/202215/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/02/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01564FDE_0322.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI FAR52
Einschraub-/Einschweißadapter
EN DE 25/07/202527/02/202516/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
25/07/2025
Dateigröße:
613.8 KB
Dateiname:
TI01369FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Soliwave FDR16/FQR16 Betriebsanleitung
Mikrowellenschranke
EN DE 15/02/202215/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/02/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01901FDE_0322.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliwave FDR16/FQR16 Kurzanleitung
Mikrowellenschranke
EN DE 18/02/202215/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
18/02/2022
Dateigröße:
964.5 KB
Dateiname:
KA01535FDE_0322.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN DE 10/03/202215/12/202114/12/2021Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2022
Dateigröße:
385.6 KB
Dateiname:
XA02803FDE_0222.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2025
Dateigröße:
13.5 MB
Dateiname:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Sprache:
Englisch
Version:
19/02/2025
Dateigröße:
13.4 MB
Dateiname:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN DE 15/12/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Sprache:
Englisch
Version:
20/12/2022
Dateigröße:
304.4 KB
Dateiname:
UK00545_01.22.pdf
-