

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Vorgänger
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
Merkmal / Anwendung
Kompakttransmitter:
Berührungloses Messverfahren, geeignet für extreme Prozessbedingungen (Temperatur, Druck) -
Trennschichtmessung
Trennschicht flüssig / flüssig auch mit Emulsionsschicht und flüssig / fest
-
Spezialitäten
Trennschichtmessung
Dichte und Massenstrommessung -
Versorgung / Kommunikation
AC: 90-253V
DC: 18-36V -
Genauigkeit
+/-1%
-
Umgebungstemperatur
-40°C...60°C,
Mit Wasserkühlung: 0°C...120°C -
Prozesstemperatur
beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss
nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss hygienisch
nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
PVT-Szintillator
400mm...2000mm
>2000mm Kaskadierung -
Max. Messdistanz
Messbereich nicht eingeschränkt
Kaskade -
Kommunikation
4...20 mA HART
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS PA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
-
Sicherheitszulassungen
SIL1
-
Komponenten
Isotope: FSG60, FSG61
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Display: FHX40
Montagezubehör: FHG60
-
Merkmal / Anwendung
Kompakttransmitter
-
Spezialitäten
Kaskade für hohe Silos
-
Versorgung / Kommunikation
AC: 90-253V
DC: 18-36V -
Genauigkeit
+/-1%
-
Umgebungstemperatur
-40°C...60°C,
Mit Wasserkühlung: 0°C...120°C -
Prozesstemperatur
beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss
nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss hygienisch
nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
PVT-Szintillator
400mm...2000mm
>2000mm Kaskadierung -
Max. Messdistanz
Messbereich nicht eingeschränkt
Kaskade -
Kommunikation
4...20 mA HART
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS PA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
-
Sicherheitszulassungen
SIL1
-
Komponenten
Isotope: FSG60, FSG61
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Display: FHX40
Montagezubehör: FHG60
-
Merkmal / Anwendung
Kompakttransmitter
Für geringste Strahleraktivität -
Spezialitäten
Trennschichtmessung
-
Versorgung / Kommunikation
DC: 90-253V
AC: 18-36V -
Umgebungstemperatur
-40...60°C,
Mit Wasserkühlung:
0...120°C -
Prozesstemperatur
Beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Beliebig
-
Min. Mediumsdichte
Beliebig
-
Min. Mediumsleitfähigkeit
Beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss hygienisch
Nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
PVT Szintillator: 200 mm
PVT Szintillator: 400 mm
NaJ Szintillator: 50x50mm -
Kommunikation
4-20mA HART
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS PA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
-
Sicherheitszulassungen
SIL1/ SIL2
-
Komponenten
Isotope: FSG60, FSG61
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
-
Merkmal / Anwendung
Kompakttransmitter
Für geringste Strahleraktivität -
Spezialitäten
Optionales abgesetztes Gehäuse
-
Versorgung / Kommunikation
AC: 90-253V
DC: 18-36V -
Umgebungstemperatur
-40°C...60°C,
Mit Wasserkühlung:
0°C...120°C -
Prozesstemperatur
Beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Beliebig
-
Min. Mediumsdichte
Beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss hygienisch
Nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
PVT Szintillator: 200 mm
PVT Szintillator: 400 mm
NaJ Szintillator: 50x50mm -
Kommunikation
4...20 mA HART
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS PA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
-
Sicherheitszulassungen
SIL1/ SIL2
-
Komponenten
Isotope: FSG60, FSG61
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
-
Merkmal / Anwendung
Kompakttransmitter mit
PT100 Eingang zur Temperaturkompensation -
Versorgung / Kommunikation
AC: 90-253V
DC: 18-36V -
Umgebungstemperatur
-40°C ...50°C / 60°C
Mit Wasserkühlmantel: 0°C...120°C -
Prozesstemperatur
beliebig
-
Prozessdruck
beliebig
-
Prozessseitige Materialen
nicht prozessberührend
-
Hygienisch
nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
NaJ Szintillator 50x50mm
PVT Szintillator 100...400mm -
Ausgang
4-20mA HART
FOUNDATION Fieldbus
PROFIBUS PA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI, GOST
-
Komponenten
Isotope: FSG60
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000 -
Andere Zulassungen und Zertifiikate
SIL1