Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Beliebig
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Beliebig
-
Max. Messdistanz
Nicht eingeschränkter Messbereich,
Kaskade möglich -
Genauigkeit
+/-1%
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Nicht prozessberührend
Anwendungsgebiet
Der Gammapilot FMG50 Kompakttransmitter eignet sich zur berührungslosen Grenzstanddetektion, kontinuierlichen Füllstandsmessung, Trennschicht- und Dichtemessung in Flüssigkeiten, Feststoffen, Suspensionen oder Schlämmen. Als erster, echter Zweileiter-Kompakttransmitter reduziert er Aufwände im Engineering und in der Installation.
Für Prozessbehälter wie Reaktoren, Autoklaven, Separatoren, Säurebehälter und Zyklonen
Für Flüssigkeiten, Feststoffe, Suspensionen, Schlämme und Ähnliches
Applikationen mit extremen Messbedingungen, wie beispielsweise Korrosion, Abrasion, Viskosität, Toxizität
Prozesstemperatur: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Prozessdruck: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Gehäuse: 316L, Aluminium
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, WHG Überfüllsicherung
Vorteile
Erster Zweileiter-Kompakttransmitter: Einsparungen im Engineering und der Installation
Reduzierter Engineering- und Installationsaufwand dank innovativer Zweileitertechnik
Höchste Sicherheit, Effizienz und Verfügbarkeit der Anlage selbst bei extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen
Entwickelt nach IEC 61508 mit SIL2/3 Zulassung für alle Messaufgaben
Reduzierter Verifizierungsaufwand und weniger Anlagenausfälle dank Heartbeat Technology
-
Einsatz ohne zusätzliche Kühlung bis +80°C Umgebungstemperatur dank innovativer Sensortechnologie
Bluetooth® wireless technology zur einfachen Bedienung außerhalb des Strahlengangs
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Gammapilot FMG50
Deutsche Version - 06/2024
Radiometrische Messtechnik
EN DE 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/06/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01462FDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Gammapilot FMG50
Deutsche Version - 05/2024
ATEX, IECEx: Ex tb IIIC T85°C Db
EN DE 20/05/202409/05/202324/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/05/2024
Dateigröße:
564.3 KB
Dateiname:
XA01964FDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Gammapilot FMG50
Radiometrische Messtechnik
EN DE 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/06/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01462FDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Gammapilot FMG50
Radiometrische Messtechnik
EN DE 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/06/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01966FDE_0624-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Gammapilot FMG50
Radiometrische Messtechnik
EN DE 22/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
22/08/2019
Dateigröße:
366.9 KB
Dateiname:
GP01141FDE_0119.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Radiometrische Messtechnik
EN DE 03/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/06/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01427FDE_0424-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kabelverschraubung M20x1,5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN DE 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
11/09/2023
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01262FDE_0623-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Szintillator NaI
Gammapilot FMG50
EN DE 11/09/202016/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
11/09/2020
Dateigröße:
270.4 KB
Dateiname:
EA01274FDE_0220.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Montageklemme 80 mm, 95 mm Einbauanleitung
Gammapilot FMG50
EN DE 16/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
16/08/2019
Dateigröße:
160.6 KB
Dateiname:
EA01271FDE_0119.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Szintillator PVT
Gammapilot FMG50
EN DE 11/09/202016/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
11/09/2020
Dateigröße:
331.4 KB
Dateiname:
EA01275FDE_0220.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Gehäuse
Gammapilot
Cerabar, DeltabarEN DE 10/03/202311/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EA01330FDE_0222-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Erdanschlussklemme
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN DE 20/02/202325/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/02/2023
Dateigröße:
468.8 KB
Dateiname:
EA01306FDE_0223-00.pdf
-