

Anwendungsgebiet
Der TMD1 wird in Kombination mit dem Tankstandmessgerät LT5 verwendet zum Fernabgleich des Tanks. TMD1 kommuniziert über eine Vielzahl von Protokollen wie V1, BCD und Sakura, um Füllstand, Temperatur und Alarmsignale auszugeben.
Umgebungstemperatur, wetterbeständige Version: -20 bis +60 °C, feuersichere Version: -20 bis +40 °C
Vorteile
Abgleich und Einstellung des Übertragungsausgangs kann über ein Handgerät direkt nach der Installation ausgeführt werden
Module für Fernübertragungsausgang, Temperaturumwandlung (A/D), Füllstandalarm und Ausgang für externe Gerätesteuerung etc. sind verfügbar
HART Temperatursensor kann über HART-Kommunikation angeschlossen werden
Kann mit existierenden oder neu installierten Tankstandmessgeräten durch Installation eines Moduls verbunden werden
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TMD1000 TMD1 Technical Information
Tank Gauging
EN DE 28/12/201813/07/2017Sprache:
Englisch
Version:
28/12/2018
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI00463GEN_0318.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technical Information_TMD1
Tank Gauging
EN DE 01/12/201001/09/2008Sprache:
Japanisch
Version:
01/12/2010
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA TMD1
HHT2 Hand Held Terminal
EN DE 08/11/202427/12/201913/07/2017Sprache:
Englisch
Version:
08/11/2024
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA00429GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN DE 28/12/201813/07/2017Sprache:
Englisch
Version:
28/12/2018
Dateigröße:
1010.2 KB
Dateiname:
BA00428GEN_0318.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
Sprache:
Japanisch
Version:
01/11/2008
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN DE 28/12/201813/07/2017Sprache:
Englisch
Version:
28/12/2018
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA00427GEN_0318.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。Sprache:
Japanisch
Version:
22/04/2014
Dateigröße:
479.8 KB
Dateiname:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.Sprache:
Japanisch
Version:
30/11/2012
Dateigröße:
151.1 KB
Dateiname:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d IIB T4Sprache:
Japanisch
Version:
01/07/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
TIIS_TC20249_TMD1_AC_2024.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIISSprache:
Japanisch
Version:
08/12/2017
Dateigröße:
66.9 KB
Dateiname:
TIIS_T64016_TMD1500_[H29_2017].pdf
-