
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17% vom eingestellten Messbereich
-
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
-
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 10 m,
Feststoffe: 5 m -
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (vollverschweist IP68)
Anwendungsgebiet
Der FDU91 Ultraschallsensor ist zur kontinuierlichen, berührungslosen und wartungsfreien Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und pulvrigen bis stückigen Schüttgütern sowie zur Durchflussmessung in offenen Gerinnen und Messwehren geeignet. Die Messung ist unbeeinflusst von der Dielektrizitätskonstante, Dichte oder Feuchte sowie von Ansatzbildung, aufgrund des Selbstreinigungseffekts des Sensors. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Maximaler Messbereich in Flüssigkeiten 10 m, Schüttgütern 5 m.
Sensor zur kontinuierlichen, berührungslosen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern in Silos, Förderbändern, Halden und in Brechern. Außerdem geeignet für Durchflussmessung in offenen Gerinnen und Messwehren. Typischer Einsatz bei geringer baulicher Höhe.
Prozessanschluss: Gewinde
Temperatur: -40 bis +80 °C
Druck: +0,7 bis +4 bar
Maximaler Messbereich: Flüssigkeiten 10 m, Schüttgüter 5 m
Blockdistanz: 0,3 m
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Temperatursensor zur Laufzeitkorrektur integriert, daher genaue Messung auch bei Temperaturänderungen
Hermetisch geschweißter PVDF-Sensor für höchste chemische Beständigkeit
Geeignet für raue Umgebungsbedingungen dank getrennter Installation des Messumformers (bis zu 300 m)
Geringe Ansatzbildung aufgrund des Selbstreinigungseffekts
Integrierte automatische Sensorerkennung des Messumformers FMU90 /FMU95 zur einfachen Inbetriebnahme
Witterungsbeständig und überflutungssicher (IP 68)
Eingebaute Heizung gegen Eisbildung am Sensor (wahlweise) gewährleistet zuverlässige Messung
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FDU91
Deutsche Version - 05/2021
Ultraschallmesstechnik
EN DE 31/05/202114/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
805.4 KB
Dateiname:
TI01470FDE_0221.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Prosonic S
Englische Version - 10/2021
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95- Declaration number: EC_00196_03.16
EN DE 26/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
26/10/2021
Dateigröße:
1014 KB
Dateiname:
EC_00196_04.21.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FDU91
Ultraschallmesstechnik
EN DE 31/05/202114/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
805.4 KB
Dateiname:
TI01470FDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultraschallmesstechnik
EN DE 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2018
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI00396FDE_1818.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Ausrichtvorrichtung FAU40
Montagezubehör für kabelgebundene Ultraschall- oder Mikrowellensensoren
EN DE 01/03/202106/09/200501/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
447.5 KB
Dateiname:
TI00179FDE_1021.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Khafagiventuri QV302...QV316
Durchflussmessung
EN DE 27/08/202418/05/2022Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2024
Dateigröße:
498.6 KB
Dateiname:
TI01681FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN DE 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Sprache:
Deutsch
Version:
14/06/2021
Dateigröße:
407.6 KB
Dateiname:
XA00321FDE_1521.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbSprache:
Englisch
Version:
20/12/2021
Dateigröße:
401.3 KB
Dateiname:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbSprache:
Englisch
Version:
20/12/2021
Dateigröße:
416.7 KB
Dateiname:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN DE 27/06/202222/01/2015Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2022
Dateigröße:
429.4 KB
Dateiname:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN DE 27/06/202222/01/2015Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2022
Dateigröße:
413.2 KB
Dateiname:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-