
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17% vom eingestellten Messbereich
-
Prozesstemperatur
-40 °C...80 °C
or 150 °C -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar...1,5 bar abs
-
Max. Messdistanz
45 m
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
UP (ungesättigtes Polyester)
Anwendungsgebiet
Der FDU95 Ultraschallsensor ist zur kontinuierlichen, berührungslosen und wartungsfreien Füllstandsmessung von pulvrigen bis stückigen Schüttgütern geeignet. Die Messung ist unbeeinflusst von der Dielektrizitätskonstante, Dichte oder Feuchte sowie von Ansatzbildung, aufgrund des Selbstreinigungseffekts des Sensors. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche. Maximaler Messbereich in Schüttgütern 45 m.
Sensor zur kontinuierlichen, berührungslosen Füllstandsmessung von Schüttgütern in Silos, Förderbändern, Halden und in Brechern. Typischer Einsatz bei geringer baulicher Höhe.
Prozessanschluss: Gewinde
Temperatur: -40 bis +80 °C oder +150 °C
Druck: +0,7 bis +1,5 bar
Maximaler Messbereich: Schüttgüter 45 m
Blockdistanz: 0,7 m / 80 °C, 0,9 m / 150 °C
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Temperatursensor zur Laufzeitkorrektur integriert, daher genaue Messung auch bei Temperaturänderungen
Geeignet für raue Umgebungsbedingungen dank getrennter Installation des Messumformers (bis zu 300 m)
Geringe Ansatzbildung aufgrund des Selbstreinigungseffekts
Integrierte automatische Sensorerkennung des Messumformers FMU90 / FMU95 zur einfachen Inbetriebnahme
Witterungsbeständig und überflutungssicher (IP 68)
Berührungsloses Messverfahren, daher geringer Wartungsaufwand
Staub-Ex und Gas-Ex-Zertifikate verfügbar
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Deutsche Version - 01/2018
Ultraschallmesstechnik
EN DE 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2018
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI00396FDE_1818.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Deutsche Version - 12/2024
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Ausrichtvorrichtung FAU40
Montagezubehör für kabelgebundene Ultraschall- oder Mikrowellensensoren
EN DE 01/03/202106/09/200501/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
447.5 KB
Dateiname:
TI00179FDE_1021.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultraschallmesstechnik
EN DE 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2018
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI00396FDE_1818.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FDU95
Ultraschallmesstechnik
EN DE 14/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2020
Dateigröße:
690.5 KB
Dateiname:
TI01474FDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultraschallmesstechnik
Füllstandsmessung
5 oder 10 SensorenEN DE 31/05/202117/08/202002/04/201208/09/200905/05/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00344FDE_1621.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN DE 10/05/202101/08/201605/03/2012Sprache:
Englisch
Version:
10/05/2021
Dateigröße:
495.5 KB
Dateiname:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbSprache:
Englisch
Version:
20/12/2021
Dateigröße:
416.7 KB
Dateiname:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN DE 11/07/202226/03/2018Sprache:
Englisch
Version:
11/07/2022
Dateigröße:
400 KB
Dateiname:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN DE 27/06/202222/01/2015Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2022
Dateigröße:
429.4 KB
Dateiname:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95, FDU96
IECEx BVS 08.0012
Ex ma IIC Tx Gb
Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db IP68
Ex tb IIIC Txx°C Db IP68EN DE 31/12/201001/11/2008Sprache:
Englisch
Version:
31/12/2010
Dateigröße:
283.3 KB
Dateiname:
XA00481FEN_1310.pdf
-