
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2mm + 0.17% zum eingestellten Messbereich
Anwendungsgebiet
Der FMU90 in getrennter Version mit Feldgehäuse oder Hutschiene zur Schaltschrankmontage wird zur kontinuierlichen, berührungslosen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und von pulverförmigen bis grobkörnigen Schüttgütern verwendet. Ebenso geeignet zur Durchflussmessung an offenen Gerinnen und Messwehren wie auch zur gleichzeitigen Erfassung von Beckenfüllstand und Abschlagmenge an Regenüberlaufbecken mit nur einem Sensor. Bis zu 6 Relais zur Grenzwerterfassung, Durchflussmessung mit Rückstauerfassung bzw. Verschmutzungserkennung mit 1 oder 2 Sensoren.
Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern mit 1 oder 2 Sensoren zur Messung bis zu 45 m und Grenzwerterfassung. Pumpsteuerung und Rechensteuerung, als Option: erweiterte Pumpensteuerung wie Pumpen-Funktionstest.
Berechnungen: Mittelwert, Differenz, Summe
Durchflussanwendungen: Durchflussmessungen an offenen Gerinnen und Messwehren mit
1 oder 2 Ultraschall-SensorenDurchflussmessung mit Rückstauerfassung oder Verschmutzungserkennung
Bis zu 3 Totalisatoren und 3 Tageszähler
Zähl- bzw. Zeitimpulse zur Steuerung externer Einheiten
Vorteile
Einfache menügeführte Bedienung über 6-zeiliges Klartext-Display; 15 Sprachen wählbar
Hüllkurvendarstellung auf dem Display zur einfachen und schnellen Diagnose vor Ort
Komfortable Bedienung, Diagnose und Messstellendokumentation über das kostenlos mitgelieferte Bedienprogramm "FieldCare"
Temperaturabhängige Laufzeitkorrektur durch integrierte Temperaturmessung in den Sensoren oder durch externen Temperatursensor
Linearisierung (bis zu 32 Punkte, frei konfigurierbar) für die meist verwendeten Gerinne und Wehre voreingestellt und abrufbar
Online-Berechnung der Wehr-/Gerinnedurchflüsse anhand hinterlegter Durchflusskurven
Automatische Erkennung der Sensoren FDU9x
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90
Deutsche Version - 04/2012
Ultraschall-Messumformer
EN DE 02/04/201223/07/200914/01/200805/05/200702/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA00290FDE_1312.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FMU90
Deutsche Version - 05/2021
Ultraschallmesstechnik
EN DE 31/05/202124/08/202021/03/201715/02/201712/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00397FDE_1921.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic S FMU90
Ultraschallmesstechnik
EN DE 31/05/202124/08/202021/03/201715/02/201712/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00397FDE_1921.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Khafagiventuri QV302...QV316
Durchflussmessung
EN DE 27/08/202418/05/2022Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2024
Dateigröße:
498.6 KB
Dateiname:
TI01681FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90 PROFIBUS DP
Ultraschallmesstechnik
Füllstandsmessung
1 oder 2 SensorenEN DE 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
BA00292FDE_1621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Ultraschallmesstechnik
Füllstandsmessung
1 oder 2 SensorenEN DE 31/05/202117/08/202021/03/201721/02/201702/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA00288FDE_1621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90 Slot-Index-Tabellen für Profibus DP
Messumformer im Feld- oder Hutschienengehäuse für die
Ultraschall-Sensoren FDU91/91F/92/93/95/96EN DE 02/04/201230/04/200726/06/2006Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2006
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA333FDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90 HART
Ultraschallmesstechnik
Durchflussmessung
1 oder 2 SensorenEN DE 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA00289FDE_1621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90
Ultraschall-Messumformer
EN DE 02/04/201223/07/200914/01/200805/05/200702/03/2007Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA00290FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic S FMU90 PROFIBUS DP
Ultraschallmesstechnik
Durchflussmessung
1 oder 2 SensorenEN DE 31/05/202117/08/202002/04/201223/07/200906/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA00293FDE_1621.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Prosonic S FMU90
Füllstandmessung
Durchflussmessung über offenen KanälenEN DE 31/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2020
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01151FDE_0120.pdf
-