©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Anwendungsgebiet
Der FTL325P ist ein Trennschaltverstärker und wird zur Grenzstanddetektion in Flüssigkeitstanks und Feststoffsilos eingesetzt, auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Zur Flüssigkeitsdetektion in Rohren, zum Trockenlaufschutz von Pumpen und zur Überfüllsicherung in Tanks mit brennbaren oder nicht brennbaren wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Bis zu 3 Messgeräte zur Zweipunktregelung und Grenzstanddetektion. Funktionale Sicherheit bis zu SIL3 gemäß IEC 61508 bei Verwendung des Liquiphant mit Elektronikeinsatz FEL57.
Füllstandauswertegerät mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer Liquiphant und Soliphant.
Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C, DIN-Version nur bis +50 °C
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Nivotester FTL325P zum Anschluss von ein, zwei oder drei Messzellen (1-, 2- oder 3-Kanal Geräte)
Eigensichere Signalstromkreise EEx ia für problemlosen Einsatz der Messaufnehmer im explosionsgefährdeten Bereich
Funktionale Sicherheit bis SIL2 durch Leitungsüberwachung. Vereinfachte wiederkehrende Prüfung nach WHG, Tastendruck genügt
Hutschienen-Gehäuse für einfache Reihenmontage auf Normschiene im Schaltschrank
Leichte Verdrahtung durch steckbare Klemmenblöcke
Eingänge sind untereinander, vom Netz und den Ausgängen galvanisch getrennt
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Merkmal / Anwendung
Füllstandauswertegerät, Grenzstand Funktionsüberwachung SIL2, nach IEC61508
Spezialitäten
SIL3 bei redundanter Sensorausführung
Versorgung / Kommunikation
85...253 V AC, 20...30 V AC/ 20...60 V DC
Umgebungstemperatur
Einzelmontage: -20 °C ... 60 °C Reihenmontage: -20 °C ... 50 °C
Kommunikation
1 Kanal: 1 Füllstandsrelais + 1 Alarmrelais 3 Kanal: 3 Füllstandsrelais + 1 Alarmrelais
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Merkmal / Anwendung
Füllstandauswertegerät, Grenzstand Funktionsüberwachung
Versorgung / Kommunikation
85...253 V AC, 20...30 V AC/ 20...60 V DC
Umgebungstemperatur
Einzelmontage: -20 °C ... 60 °C Reihenmontage: -20 °C ... 50 °C
Kommunikation
1 Kanal: 1 Füllstandsrelais + 1 Alarmrelais 3 Kanal: 3 Füllstandsrelais + 1 Alarmrelais
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
Beliebteste Downloads
Nivotester FTL325P
Deutsche Version - 09/2020
Vibronik
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
29/09/2020
28/06/2019
14/08/2015
01/02/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2020
Dateigröße:
583.3 KB
Dateiname:
TI00350FDE_1520.pdf
Nivotester FTL325P, 1-Kanal
Deutsche Version - 09/2020
Vibronik
EN
DE
ES FR IT JA PT RU ZH
29/09/2020
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2020
Dateigröße:
620.8 KB
Dateiname:
BA01971FDE_0220.pdf
65 Dokumente
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
29/09/2020
28/06/2019
14/08/2015
01/02/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2020
Dateigröße:
583.3 KB
Dateiname:
TI00350FDE_1520.pdf
Nivotester FTL325P, 1-Kanal
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
29/09/2020
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2020
Dateigröße:
620.8 KB
Dateiname:
BA01971FDE_0220.pdf
Nivotester FTL325P, 3-Kanal
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
21/06/2021
29/09/2020
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01970FDE_0321.pdf
Nivotester FTL325P, 1-Kanal
Vibronik
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
29/09/2020
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
29/09/2020
Dateigröße:
545.9 KB
Dateiname:
KA01431FDE_0220.pdf
Nivotester FTL325P, 3-Kanal
Vibronik
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
21/06/2021
29/09/2020
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2021
Dateigröße:
882.3 KB
Dateiname:
KA01432FDE_0321.pdf
KA Nivotester FTL325P, 3-Kanal
Füllstandauswertegerät mit PFM-Eingang
Vibronik
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
18/06/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2024
Dateigröße:
369.3 KB
Dateiname:
KA01702FDE_0124-00.pdf
Nivotester FTL325
Betriebsanleitung
Mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer Liquiphant und Soliphant
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Niederländisch Russisch
24/07/2015
16/02/2004
01/04/2001
Sprache:
Englisch
Version:
24/07/2015
Dateigröße:
605.2 KB
Dateiname:
KA00168FA6_1315.pdf
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest Self test
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Niederländisch Russisch Chinesisch
27/02/2017
01/03/2002
Sprache:
Englisch
Version:
27/02/2017
Dateigröße:
227.1 KB
Dateiname:
KA00147FA6_1316.pdf
KA Nivotester FTL325P, 1-Kanal
Füllstandauswertegerät mit PFM-Eingang
Vibronik
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
18/06/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2024
Dateigröße:
352.2 KB
Dateiname:
KA01701FDE_0124-00.pdf
Nivotester FTL 325 P-# 1# 1Bedienungsanleitung
Füllstandgrenzschalter mit PFM- Eingang.
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Niederländisch Portugiesisch Russisch
24/07/2015
01/04/2001
Sprache:
Englisch
Version:
24/07/2015
Dateigröße:
440.9 KB
Dateiname:
KA00167FA6_1315.pdf
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren