
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-50 °C...+150 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...100 bar
-
Min. Mediumsdichte
0,5g/cm³(0,4g/cm³ optional)
Anwendungsgebiet
Der Liquiphant FTL51 ist ein Grenzschalter mit Rohrverlängerung zur Verwendung auch im explosionsgefährdeten Bereich, mit allen internationalen Zertifikaten. Einsetzbar in allen Industrien. Der FTL51 bietet funktionale Sicherheit SIL2/SIL3 und mit der zweiten Prozessabdichtung (second line of defense) kann ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit der Messstelle garantiert werden. Zuverlässige Messwerte, unbeeinflusst von: Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz.
Grenzschalter mit Rohrverlängerung für alle Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche und hygienische Prozessanschlüsse (Tri-Clamp)
Temperatur: -50 bis +150 °C
Druck: -1 bis +100 bar
Sensormaterial: 316L, Alloy
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL
Vorteile
Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2/SIL3 gemäß IEC 61508/IEC 61511-1
Internationale Explosionsschutzzertifikate und Überfüllsicherungs-Zertifikat (WHG)
Keine Kalibration notwendig, einfache Inbetriebnahme
Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer.
Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung: funktionssicherZweite Prozessabdichtung (second line of defense) zum Schutz der Umwelt
Vielzahl von standardisierten Prozessanschlüssen für alle Anwendungen
Edelstahl (316L) und hochkorrosionsbeständiges Sensormaterial (Alloy)
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL 51H Technische Information
Deutsche Version - 01/2020
Grenzschalter für Flüssigkeiten jeder Art
EN DE 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2020
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00328FDE_1820.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Liquiphant M
Englische Version - 07/2022
Product root: FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51C-, FTL51H- Declaration number: EU_01049_01.22
EN DE 18/07/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/07/2022
Dateigröße:
1012.5 KB
Dateiname:
EU_01049_01.22.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL 51H Technische Information
Grenzschalter für Flüssigkeiten jeder Art
EN DE 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2020
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00328FDE_1820.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant M FTL51C Technische Information
Grenzschalter für Flüssigkeiten jeder Art
mit hochkorrosionsbeständiger BeschichtungEN DE 31/08/201813/02/201708/12/201619/05/201029/11/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI00347FDE_1418.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Liquiphant M Dichte und Dichterechner FML621
Dichterechner für Flüssigkeiten
Einsatz auch im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 08/10/201212/02/200929/11/2007Sprache:
Deutsch
Version:
08/10/2012
Dateigröße:
810.9 KB
Dateiname:
TI00420FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Elektronikeinsatz FEL50A PA
Vibrationsgrenzschalter Füllstandgrenzschalter für alle Flüssigkeiten.
Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich, in Lebensmitteln und
PharmakaEN DE 10/08/2004Sprache:
Deutsch
Version:
10/08/2004
Dateigröße:
780.9 KB
Dateiname:
BA141FDE.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN DE 01/05/200801/11/1998Sprache:
Englisch
Version:
01/05/2008
Dateigröße:
314.8 KB
Dateiname:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN DE 15/04/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/04/2021
Dateigröße:
232.8 KB
Dateiname:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN DE 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Sprache:
Englisch
Version:
20/01/2017
Dateigröße:
982.5 KB
Dateiname:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiphant M Density FTL50, FTL51 Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN DE 29/06/201615/11/2007Sprache:
Englisch
Version:
29/06/2016
Dateigröße:
999.4 KB
Dateiname:
KA00284FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN DE 24/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/04/2012
Dateigröße:
398.2 KB
Dateiname:
KA00529FA2_0908.pdf
-