Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Konstante Produktqualität, Anlagensicherheit, Wirtschaftlichkeit – dies sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des Füllstandssensors für die Messaufgabe. Füllstände in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern oder verflüssigten Gasen werden häufig in Tanks, Silos oder transportablen Behältern erfasst. Für die kontinuierliche Füllstandsmessung, Trennschichtmessung und Dichtemessung sowie zur Grenzstanddetektion ist eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Messprinzipien verfügbar. Endress+Hauser unterstützt Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung Ihrer Messstelle.
Vorteile
Für jede Messaufgabe der richtige Füllstandssensor
Als Weltmarktführer in der Füllstandsmesstechnik garantiert Endress+Hauser Investitionssicherheit
Weltweiter Support und Service
Know-how für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte
Auswahl Füllstandssensor
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Füllstandsmessung geführtes Radar bietet zuverlässige Messung in Flüssigkeiten und Feststoffen. Der Levelflex-Sensor ist eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Füllstandsmessung mit Radar bietet zuverlässige, berührungslose sowie wartungsfreie Messung in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Der Micropilot-Sensor ist eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Die berührungslose Füllstandsmessung mit Ultraschall funktioniert in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Der Prosonic Füllstandssensor ist sowohl eine bewährte als auch kosteneffektive Lösung zur Füllstandsmessung.
Hydrostatische Füllstandsmessung mit Drucktransmitter für Flüssigkeitsanwendungen. Deltapilot oder Waterpilot Geräte mit Contite-Messzelle sind unbeeinflusst von möglichen Schaumbildungen.
Der Vibronik Grenzschalter bietet zuverlässige Überfüllsicherung in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Liquiphant und Soliphant Grenzschalter sind die sicher Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Kapazitive, kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion funktioniert in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Liquicap, Liquipoint, Solicap und Minicap Sensoren sind einfache, kapazitive und kosteneffektive Füllstandssonden.
Konduktive Füllstandssensoren bieten einfache und sichere Grenzstanddetektion in leitfähigen Flüssigkeiten. Der Liquipoint passt für eine große Bandbreite von Anwendungen.
Die Servo Füllstandsmessung bietet kontinuierliche Messung in Flüssigkeiten. Das Tankstandmessgerät Proservo wird im eichpflichtigen Verkehr und zur Bestandsüberwachung eingesetzt.
Radiometrische Messung bietet eine berührungslose, kontinuierliche Messung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten oder Schüttgütern. Radiometrische Sensoren sind eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Differenzdrucksensoren für die Füllstands-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten. Der Deltabar Differenzdrucksensor ist eine zuverlässige Lösung in der Prozessindustrie.
Füllstandsmessung mittels Schwimmer ist eine einfache und kosteneffektive Lösung zur Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten. Der Liquifloat wird als Trockenlaufschutz von Pumpen oder zur Überfüllsicherung in offenen Becken eingesetzt.
Mikrowellenschranken sind geeignet für die Grenzstanddetektion in Schüttgütern. Der berührungslose Soliwave Sensor ist nahezu unbeeinflusst von Prozessbedingungen.
Produkte filtern
Der neue Liquiphant. Mehr Sicherheit. Mehr Industrie 4.0.
Der neue Liquiphant. Mehr Sicherheit. Mehr Industrie 4.0.
Das bewährte Messgerät zur sicheren Grenzstandmessung ist Industrie 4.0 ready
Wie der kabellose Füllstandssensor Ihre Logistik optimiert
Wie der kabellose Füllstandssensor Ihre Logistik optimiert
Alle Vorteile digitaler Radarsensoren für Ihre mobile und stationäre Füllstandsmessung.
Das weltweit erste drahtlose 80GHz Radarmessgerät- Micropilot FWR30
Das weltweit erste drahtlose 80GHz Radarmessgerät- Micropilot FWR30
Micropilot FWR 30, der cloud-basierte Füllstandsensor
Die neue 80 GHz Radarfamilie Micropilot
Die neue 80 GHz Radarfamilie Micropilot
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für Ihre Füllstandsmessung.
113 GHz - Immer die beste Lösung für Ihre Füllstandsmessung
113 GHz - Immer die beste Lösung für Ihre Füllstandsmessung
Entdecken Sie hier alle Vorteile des 113 GHz Portfolios
Das ist Ihr Bier
Das ist Ihr Bier
Der Fermentation Monitor QWX43 überwacht automatisch alle Parameter im Gärprozess
Für Feststoffapplikationen: Die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren
Für Feststoffapplikationen: Die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren
Alle Vorteile der neuen Generation der 80 GHz Radarsensoren für Füllstandsmessungen von Grundstoffen, Metallen und im Bergbau.
Pegelsonde Waterpilot FMX21
Pegelsonde Waterpilot FMX21
Sie erhalten Ihre Pegelsonde innerhalb von 2 Tagen ab Bestellung
Für herausfordernde Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Für herausfordernde Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für Füllstandsmessungen in der chemischen Industrie sowie Öl & Gas Industrie.
Für Hygiene-Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Für Hygiene-Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für hygienische Füllstandsmessungen in Life Sciences, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Downloads
Füllstandmesstechnik Übersicht
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .