Für Feststoffapplikationen: Die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren
Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre
Die neue 80 GHz Radar-Produktfamilie Micropilot erfüllt Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen an einfachere, effizientere und zukunftssichere Anlagenprozesse. Sie erleichtert Ihren Mitarbeitern die Inbetriebnahme, Bedienung und Fehlerbehebung der Geräte durch geführte Assistenten (Wizards). Features wie Heartbeat Technology unterstützen Sie bei der Minimierung von Aufwänden und Fehlerquellen. Außerordentliche Messgenauigkeit und eine wartungsarme Messtechnik helfen Ihnen dabei, Ihre Produktivität zu steigern. innovative Technologien wie Ethernet-APL bereiten Ihre Anlage auf die digitale Zukunft vor.
Vorteile
Einfachheit: Die SmartBlue-App führt mit Assistenten (Wizards) durch die Inbetriebnahme und ermöglicht die intuitive Bedienung und Fehlererkennung aus der Ferne. Die Radartechnik kann ohne große Einarbeitung gehandhabt werden.
Breites Portfolio: Das mit der Micropilot-Familie komplettierte Radarportfolio von Endress+Hauser ist für nahezu jede Radaranwendung geeignet und meistert jegliche Kundenanforderung.
Sicherheit: Menschliche Fehler werden durch einfache Assistenten (Wizards) reduziert. Die Bedienung aus der Ferne über Smartphone oder Tablet schützt Ihre Mitarbeiter. Die langjährige SIL-Kompetenz von Endress+Hauser erhöht die funktionale Sicherheit.
Heartbeat Technology: Die innovative Heartbeat Technology mit ihrer zuverlässigen Erkennung von Ansatz sowie Diagnose- und Monitoring-Funktionen in Echtzeit ermöglichen eine vorausschauende Wartung – für optimierte Prozesse und Anlagenverfügbarkeit.
Zukunftssicher: Innovative Kommunikationsmöglichkeiten wie Ethernet-APL ermöglichen anlagenweite Datentransparenz und bereiten Ihre Anlagenprozesse auf die Zukunft vor.
Einfache Handhabung

Der neue Micropilot erfüllt Ihre Ansprüche an eine einfache Messtechnik – von Inbetriebnahme bis Problembehebung. Ohne große Einarbeitung werden Sie und Ihre Mitarbeiter von der SmartBlue-App durch Assistenten (Wizards) schnell und sicher durch die Inbetriebnahme geführt. Intuitiv sind auch die Bedienung, Fehleranalyse via Bluetooth® sowie die Behebung von Problemen auf Basis von Echtzeitdaten. Muss eines Ihrer Geräte ausgetauscht werden, können dessen Parameter verlustfrei mit der HistoROM-Einheit übertragen werden.
Heartbeat Technology

Bereit für die Zukunft? Die intelligenten Diagnose-, Monitoring- und Verifizierungsfunktionen der Heartbeat Technology von Endress+Hauser macht die neue Generation bereit für den Einsatz in einer digitalen Zukunft. Darüber hinaus erfüllt unsere Messtechnik Ihre Erwartungen an optimale Effizienzsteigerungen. Staubentwicklungen beeinflussen die Messtechnik nicht, Ansatz wird frühzeitig erkannt und mit vorausschauender Wartung vermeiden Sie Prozessverzögerungen oder -stillstände. Die regelmäßige Diagnose von Prozessen und Gerätezuständen kann Wartungsintervalle verlängern und die Effizienz Ihrer Anlage steigern.
Heartbeat Technology in Kombination mit dem Radar Accuracy Index (RAI) machen sogar eine rückführbare Verifizierung möglich. Dadurch können notwendige Kalibrierungen durch Verifizierung ersetzt und die hohe Präzision der Messung kann zuverlässig gewährleistet werden. Zudem erfüllt die Verifizierungsmöglichkeit der Produktreihe die Anforderungen der DIN ISO 9001 und erspart Ihnen aufwändige Dokumentationsarbeit.
80 GHz Performance

Sie haben besonders hohe Ansprüche an die Performance eines Radars? Mit dem neuen 80 GHz Radarchip bietet die neue Micropilot-Familie von Endress+Hauser zuverlässige Messungen auch unter rauen Bedingungen, bei langen Messbereichen und in allen Medien. In Verbindung mit dem engen Abstrahlwinkel des Radars ist eine exakte Messung in engen und extrem hohen Behältern oder Silos möglich, ohne Einfluss von Temperatur oder Stäuben. Falls Sie über hohe Prozesstanks verfügen: Der neue Chip ermöglicht einen Messbereich von über 100 m sowie eine Kalibration ab Werk von bis 50 m.
Materialfluss und Staub

Zum Einsatz kommt die Micropilot-Familie z. B. bei der Lagerung von Kies und Sand auf Halden. Hier ermöglichen Sie eine automatisierte, optimale Flächenbefüllung unabhängig vom Materialfluss und Witterung. Der Befüllvorgang wird optimal und wartungsfrei überwacht. Auch Staub, z. B. im Rahmen von Förderbandübergabestationen, hat keinen Einfluss auf die präzise Erfassung des Füllstands. Gleiches gilt für Abrasion oder Produktfeuchte in Zement-, Puffer- und Produktionssilos. Zusätzlich wird ein Höchstmaß an Betriebssicherheit durch die Geräuschunempfindlichkeit der Geräte garantiert.
Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
Micropilot für Feststoffapplikationen
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
Downloads
-
-
Fakten zum Unternehmen
Innovation Brochure - Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
Innovation brochure - Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
-
Fakten zum Unternehmen
eBook - Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
eBook - Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
-
Fakten zum Unternehmen
Informationsflyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Informationsflyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Die Messgenauigkeit immer im Blick
Dateigröße:
Dateiname:
-