IO-Link-Kommunikation
Digitalisierung der letzten Meile
Smarte Ethernet-Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Auch Basisgeräte werden mit IO-Link zugänglich: Dies macht Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte verfügbar.
Entdecken Sie die neueste Erweiterung des IO-Link 2024 Portfolios für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie!
![IO-Link Netzwerk Industrielles Ethernet-Netzwerk mit IO-Link-Technologie](/__image/a/6012411/k/8a8841d1281d2a5867a6736a3090733666674847/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_DE_V2.jpg)
Vorteile
Plug-and-Produce-Geräteaustausch
Zeitsparende Parametrierung über das EngineeringSystem, keine zusätzliche Software erforderlich Umfassender Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Prozessinformationen Schnelles Hoch- und Herunterladen von Daten für Instandhaltung und Service
Einfache Bedienung
Zeitsparendes Bedienkonzept von Endress+Hauser Optimale Nutzbarkeit dank geführter Parametrierung Benutzerspezifische Menüstrukturen und Gerätezugriffe
Alle IO-Link-Produkte von Endress+Hauser sind nach IO-Link Version 1.1 getestet und zertifiziert. Die Technologie ist in der Praxis bewährt mit einer schnell wachsenden installierten Basis weltweit.
Weitere technologiebezogene Informationen finden sich auf der IO-Link Website.
Entdecken Sie weitere Vorteile für Techniker und Ingenieure, Betreiber und Wartungspersonal auf einer gesonderten Seite zur IO-Link-Technologie von Endress+Hauser.
Eine kurze Vorschau auf unser IO-Link-Produktportfolio:
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
Downloads
-
Kompetenzbroschüre IO-Link
Digitalisieren Sie Ihre Anlage mit IO-Link. Smarte Ethernet Geräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich
Dateigröße:
Dateiname: