![Hygienisches RTD Thermometer TM401 Produktbild hygienisches RTD Thermometer TM401](/__image/a/25204/k/445c44eb31c477cde437704e728acfbc47976fe1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM401.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
-
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Arbeitsbereich
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 400 mm (15,75")
Anwendungsgebiet
Dieses iTHERM Thermometer wurde speziell entwickelt, um kostengünstig Anforderungen aus der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie zu erfüllen. Es bietet eine Reihe an Auswahlmöglichkeiten innerhalb eines klar gegliederten Standardproduktes. Ergebnis: Zeit- und Kosteneinsparung durch einfache und schnelle Produktauswahl. Im Bereich Basistechnologie mit fest eingebautem Messeinsatz bietet das Gerät alle gängigen, hygienischen Prozessanschlüsse sowie internationale Zertifikate - zum besten Preis-/Leistungsverhältnis.
Speziell entwickelt für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie
Messbereich: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Druckbereich bis zu 50 bar (725 psi)
Schutzklasse bis IP69K
In nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar
Vorteile
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis und schnelle Lieferzeit
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Produktauswahl bis zur Wartung
Internationale Zertifizierung: Hygienerichtlinien nach 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Tierfettfrei
Große Auswahl an Prozessanschlüssen
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Fundamental Perfekt für Basisanwendungen FLEX: Fundamental Selection](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Deutsche Version - 03/2024
Widerstandsthermometer für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01058TDE_0724-00.pdf
-
-
-
Hygieneausstattung
Product family: Process RTD hygienic
Deutsche Version - 12/2014
Product root: TM401-, TM411- Region: International Approval agency: Ecolab
Sprache:
Deutsch
Version:
08/12/2014
Dateigröße:
547.6 KB
Dateiname:
Ecolab EH TM401 TM411.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Widerstandsthermometer für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Sprache:
Deutsch
Version:
29/03/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01058TDE_0724-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Modulare hygienische Thermometer
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD-Messeinsatz für
hygienische AnwendungenEN DE 20/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/01/2020
Dateigröße:
596.6 KB
Dateiname:
BA02023TDE_0120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Sprache:
Englisch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
800.3 KB
Dateiname:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM TM4xx Innovatives modulares Thermometer
Topmoderne, modulare RTD-Temperaturfühler
für hygienische und aseptische AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
14/09/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
PU01224T_09_DE_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2022
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM TM4xx Innovative modular temperature assemblies
Advanced, modularRTD temperature probes
for hygienic and aseptic applicationsSprache:
Englisch
Version:
09/08/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
PU01224T_09_EN_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
17.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-