Mit Tauchoptik: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Mit bIO-Optik oder Raman-Optiksystem zum Einmalgebrauch: 785 nm, 1000 nm Mit Bio-Multioptik und Bio-Manschette oder Raman Flow Assembly: 785 nm
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: Aluminium 6061, Edelstahl 316L und Edelstahl 303
Die Rxn-10-Sonde wurde für die Produkt- und Prozessentwicklung konzipiert und ist das „Zugpferd“ des Raman-Sonden-Portfolios. Sie liefert zuverlässig leistungsstarke Raman-Messungen über einen breiten Spektralbereich. Sie ist außerdem kompakt, leicht und flexibel und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die Feststoff- und Flüssigkeitsanalyse in der Laborumgebung. Die Rxn-10-Sonde ist für eine Vielzahl von austauschbaren Optiken geeignet, was sie zu einem höchst vielseitigen und leicht anpassbaren Gerät in Ihrem Labor macht.
Chemie: Reaktionsüberwachung, Mischung, Katalyse, Kohlenwasserstoffspeziation, Prozess und Optimierung
Polymer: Überwachung der Polymerisationsreaktion, Extrusionsüberwachung, Polymermischung
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Mit Tauchoptik: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Mit bIO-Optik oder Raman-Optiksystem zum Einmalgebrauch: 785 nm, 1000 nm Mit Bio-Multioptik und Bio-Manschette oder Raman Flow Assembly: 785 nm
Spektrale Abdeckung
Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.
Umgebungstemperatur
Sonde: -10...70 °C/14...158 °F
Relative Feuchte
20...60 %, keine Kondensatbildung
Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)
< 499
Probenschnittstelle
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: Aluminium 6061, Edelstahl 316L und Edelstahl 303
LWL-Kabel
Bauform: PVC-ummantelte herstellerspezifische Konstruktion Anschlüsse: Herstellerspezifische elektrooptische (EO) Anschlüsse oder FC-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht eingebettete Systeme Temperatur: -40...70 °C/-40...158 °F Standardlänge: 5000 mm/196,86 inch 25000 mm/984,26 inch Auch in Steigerungsschritten von 5000 mm/196,86 erhältlich Mindestbiegeradius: 152,4 mm/6 inch
Länge
Rxn-10-Sonde (inklusive Biegeradius des Lichtwellenleiters): 356 mm/14,02 inch
Durchmesser
Rxn-10-Sonde: 19 mm/0,75 inch
Arbeitsabstand
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Messprinzip
Raman-Spektroskopie
Laserwellenlänge
532 nm, 785 nm, 1000 nm
Spektrale Abdeckung
Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.
Umgebungstemperatur
Sonde: -10...70 °C/14...158 °F
Relative Feuchte
20...60 %, keine Kondensatbildung
Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)
< 499
Probenschnittstelle
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: Aluminium 6061, Edelstahl 316L und Edelstahl 303
LWL-Kabel
Bauform: PVC-ummantelte herstellerspezifische Konstruktion Anschlüsse: Herstellerspezifische elektrooptische (EO) Anschlüsse oder FC-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht eingebettete Systeme Temperatur: -40...70 °C/-40...158 °F Standardlänge: 5000 mm/196,86 inch 25000 mm/984,26 inch Auch in Steigerungsschritten von 5000 mm/196,86 erhältlich Mindestbiegeradius: 152,4 mm/6 inch
Länge
Rxn-10-Sonde (inklusive Biegeradius des Lichtwellenleiters): 356 mm/14,02 inch
Durchmesser
Rxn-10-Sonde: 19 mm/0,75 inch
Arbeitsabstand
Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Betriebsanleitung
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Zubehöroptiken für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Veröffentlichungen)
Tschechische Version - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .