Spezifikation im Überblick
-
Ex-Bereich-Zertifizierungen
ATEX, CSA, IECEx
Anwendungsgebiet
Die Raman-Rxn-30-Sonde bietet durch ihre Gasphasen-Überwachung ("headspace monitoring), ihre In-situ-Messungen und ihre Materialkompatibilität Industrie-übergreifend attraktive Möglichkeiten. Die für den Einsatz in Ex-Bereichen zertifizierte Raman-Rxn-30-Sonde kann direkt in Prozesse mit Temperaturen bis zu 150 Grad Celsius und Drücken bis zu 1.000 psi eingesetzt werden. Es ist mit einer Vielzahl von Montageoptionen für maximale Flexibilität bei der Installation und Probenahme erhältlich.
Chemie: Ammoniak, Methanol, HyCO, Reaktionsüberwachung, Mischung, Katalyse
Polymer: Polyreaktionsüberwachung
Gasphasenströme bei der Raffination: Wasserstoffherstellung und Recycle-Kraftstoffmischung, Kraftstoffcharakterisierung
Kraftwerke und Energie: IGCC-Kraftwerke, Gasturbinen
Pharmazie: API-Reaktionsüberwachung, Trocknung
Lebensmittel und Getränke: Fermentationen, Abgas, flüchtige Stoffe
Vorteile
Zuverlässige quantitative Gasphasenmessungen
In-situ-Messung/keine Transferleitungen oder Fast-Loops erforderlich
Kann direkt in Prozesse mit Temperaturen bis zu 150 °C und Druck von bis zu 68.9 barg (11.000 psi) eingesetzt werden
Installationsoptionen in Industriestandard
Direktes Einsetzen, seitliches Einsetzen oder Probeschleife
Geeignet für Ex-Bereiche/klassifizierte Umgebungen
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn-30 probe
Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2022
Dateigröße:
569.9 KB
Dateiname:
TI01632CEN_0222.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman-Spektroskopiesonde Rxn-30 Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung
der Raman Rxn‑30-SondeEN DE 27/08/202428/06/2022Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA02168CDE_0222.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn-30 probe
Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2022
Dateigröße:
624.9 KB
Dateiname:
KA01548CEN_0222.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Raman-Spektroskopiesonde Rxn-30 Sicherheitshinweise
Ex-Bereich-Zertifizierungen und Montageanleitung für
die Raman Rxn-30-SondeEN DE 12/09/202421/06/202408/08/2023Sprache:
Deutsch
Version:
12/09/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
XA02748CDE_0424.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including
the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe, and the Rxn-41 probe),
a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements
powered by Kaiser Raman technology.Sprache:
Englisch
Version:
28/10/2021
Dateigröße:
499.9 KB
Dateiname:
PU01444CEN_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical industries - Composition analysis of gas streams and LNG
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio,
powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of
gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the
Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and
Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.Sprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
PU01445CEN_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
石油・ガスおよび化学産業向け ラマン分光計アプリケーションガイド - ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG
の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ
ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、
Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび
プローブ製品ラインアップのご案内です。Sprache:
Japanisch
Version:
13/05/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Industry standards on gas quality - Raman Rxn5 analyzer (syngas/LNG) andRaman Rxn4 analyzer (LNG)
A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5
analyzer meets for syngas / LNG and our Raman Rxn4
analyzer meets for LNG.Sprache:
Englisch
Version:
20/04/2022
Dateigröße:
432.5 KB
Dateiname:
PU01463CEN_0122.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Raman Rxn-30 probe - Gas phase analysis
An overview brochure about the Raman Rxn-30 probe, a
Raman spectroscopy probe for gas phase measurement
powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas
industry and Chemical industry.Sprache:
Englisch
Version:
20/01/2022
Dateigröße:
489.6 KB
Dateiname:
PU01452CEN_0122.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Mesure optique robuste de la composition chimique
-
Sprache:
Französisch
Version:
16/03/2023
Dateigröße:
776 KB
Dateiname:
IN01225CFR.pdf
-