Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Rxn-45-Sonde, Seitenansicht nach rechts

Raman-Rxn-45-Sonde

Bestmögliche Kompatibilität für Bioprozesse

KR45
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Laserwellenlänge


    785 nm, 1000 nm

  • Mediumsberührende Materialien

    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
    Prozessanschluss: PG13.5 für Sensorgehäuse nach Industriestandards; verschweißte Rohrstücke oder Flansche verfügbar
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung
    Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO993

  • Sterilisationsmethode

    CIP/SIP

Anwendungsgebiet

Die Raman-Rxn-45-Sonde entfaltet das Potential von Raman-Messungen in Bioprozessen durch die Erfassung mehrerer spezifischer Komponenten in Echtzeit für ein kontinuierliches Prozessfeedback rund um die Uhr. Sie erfüllt auch die enormen Probenahme Anforderungen in Bezug auf Konformität, Sterilisation, Anschlusskompatibilität und Zweckmäßigkeit. Die Raman-Rxn-45-Sonde wurde für die Installation in Entwicklungs- und cGMP-Edelstahlreaktoren entwickelt und wird erfolgreich dazu eingesetzt, einen analytischen „Blick“ auf Bioprozesse große Maßstabes zu haben.

  • Zellkultur: Glukose, Lactat, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr

  • Fermentation: Glukose, Glycerin, Acetat, Methanol, Ethanol, Biomasse und mehr

Vorteile

  • Misst mehrere Komponenten in Echtzeit für das automatisierte 24/7-Prozessfeedback

  • Bietet langfristige Messstabilität

  • Bietet eine geeignete Oberflächengüte für die cGMP-Herstellung

  • Bietet Kompatibilität mit seitlichen Bioreaktoranschlüssen und Sensorgehäusen nach Industriestandard

  • Bietet die Flexibilität der Installation in Entwicklungs- und Produktionsreaktoren

  • Verringert Sterilisations- und Reinigungsaufwände durch CIP/SIP-Kompatibilität

  • Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

    Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products