
Spezifikation im Überblick
-
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Rollwagen:
685 × 1022 (Tischplatte) × 753 mm
26,97 × 40,24 (Tischplatte) × 29,65 inch
Transportverpackung:
902 x 1549 x 1276 mm
35,52 x 60,99 x 50,24 inch -
Gewicht
Rollwagen: 59 kg/130 lbs
Transportverpackung: 179 kg/395 lbs, je nach Rollwagen- und Zubehörkonfiguration
Anwendungsgebiet
Der als Zubehör erhältliche ergonomische Raman Rxn2-Rollwagen für medizinische Zwecke ist sehr mobil und daher insbesondere in der Prozessentwicklung nützlich, wo ein Instrument oftmals mehrere laufende Projekte unterstützen muss. Der mobile Raman Rxn2-Rollwagen bietet einen sicheren Einbauort für das Analysegerät, einen komfortablen integrierten Aufbewahrungsbereich für die Sonde und die Optik, eine Halterung für den Probenraum für Routineanalysen, eine praktische Ablage für das Glasfaserkabel und Montagevorrichtungen für die HMI zur Steuerung des Instrumentes. Verfügbar mit allen Raman Rxn2-Konfigurationen.
Pharmazie: Reaktionschemie, Ausbeute, Kristallisation, Polymorphismus, Mischen, Trocknen, Granulierung
Biopharmazie: Überwachung und Steuerung des Bioprozesses, PAT/QbD-Anwendungen, Zellkulturen, Fermentation, nachgelagerte Vorgänge, cGLP/cGMP-kompatibel
Chemie: Polymerisation, Extrusionsüberwachung, Polymermischung, Katalyseuntersuchung
Lebensmittel und Getränke: Kartographie von Zusammensetzungen, Fermentation
Vorteile
Kundenspezifisches Design für medizinische Zwecke
Langlebige, komplett pulverbeschichtete (weiße) Aluminium-/Stahlkonstruktion
Hervorragende Mobilität durch verriegelbare Zwillingsrad-Lenkrollen (5")
Integrierte Kabelführung in Säulen
Integrierte Steckdoseneinheit & rückwärtiger Stromanschluss
Komfortable rückwärtige Sondenabstützung
Zusätzliche 4"-Schublade für noch mehr Stauraum
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Raman Rxn2-Rollwagen
Systemaufbau und Spezifikationen für den Raman Rxn2-Rollwagen
EN DE 14/11/202401/09/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/11/2024
Dateigröße:
395.7 KB
Dateiname:
TI01639CDE_0222.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman Rxn2-Rollwagen Betriebsanleitung
Inbetriebnahme, Bedienung und Wartungsdetails für
den Raman Rxn2-RollwagenEN DE 07/10/202401/09/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/10/2024
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA02175CDE_0222.pdf
-