Spezifikation im Überblick
-
Laserwellenlänge
Basismodell: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Gehäusekonfiguration: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm -
Spektrale Abdeckung
Basismodell und Gehäusekonfiguration:
150-4350 cm-1 (532 nm)
150-3425 cm-1 (785 nm)
200-2400 cm-1 (1000 nm)
Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Anwendungsgebiet
Der Raman-Rxn4-Analysator mit der Kaiser Raman-Technologie ist die optimale Wahl für Produktions- und Prozessumgebungen. Der Raman Rxn4 ermöglicht In-situ-Messung und Steuerung in Echtzeit. Er verfügt über einzigartige Selbstüberwachungs-, Diagnose- und Selbstkalibrierungsfunktionen, die die Gültigkeit jeder Messung gewährleisten. Durch den Einbau in einem Standard-19"-Rack spart der Raman Rxn4 wertvollen Platz im Produktionsbereich. Er wird auch mit einem optionalen NEMA-4X-Gehäuse aus Edelstahl angeboten.
Chemie: Reaktionsüberwachung, Mischung, Katalyseuntersuchungen
Polymer: Überwachung der Polymerisationsreaktion, Extrusionsüberwachung, Polymermischung
Pharmazie: API-Reaktionsüberwachung, Kristallisation, Polymorphie
Biopharmazie: Überwachung und Steuerung von Bioprozessen, PAT/QbD-Anwendungen, Zellkultur, Fermentation, Downstream-Anwendungen, cGLP/cGMP-kompatibel
Lebensmittel und Getränke: Mapping von Fleisch und Fisch, Fermentation, Reaktionsüberwachung
Öl und Gas: LNG, Raffination, Energiemessungen
Vorteile
Robust, zuverlässig und präzise
Einfache Installation und minimale Wartungs-/Stillstandzeiten
Inline-, Online- oder Atline-Prozessmessung und -überwachung rund um die Uhr
Einheitlicher interner Aufbau ermöglicht unkomplizierte Modellübertragung zur Unterstützung redundanter Analysesysteme
Intuitive, vollständig integrierte Steuerungssoftware Raman RunTime über Touchscreen oder Remote-Schnittstelle
Scale-up-, Scale-out und cGMP-/Pilotanlagen-kompatibel
Geeignet für Ausgänge in explosionsgefährdeten/klassifizierten Umgebungen
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Raman Rxn4
Systemaufbau und Spezifikationen für den
Raman Rxn4-Analysator mit Kaiser Raman-TechnologieEN DE 20/11/202421/11/2023Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01645CDE_0323.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Raman Data Library Technische Information
Systeminformationen und Spezifikationen für Raman Data Library (KRDL)
EN DE 04/09/202413/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
04/09/2024
Dateigröße:
204.6 KB
Dateiname:
TI01802CDE_0124.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman RunTime V6.5 Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und
Wartung der Raman RunTime V6.5 SoftwareEN DE 30/10/202416/11/202316/11/202231/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2024
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA02180CDE_0423.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman data library User Operating Instructions
Instructions for use of Raman data library software
Sprache:
Englisch
Version:
13/09/2024
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA02367CEN_0124.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman Data Library Administratorbetriebsanleitung
Anweisungen zur Verwaltung der Raman Data Library-Software
EN DE 16/10/202411/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02349CDE_0124.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman Rxn4 Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
des Raman Rxn4-Analysators – gestützt durch Kaiser Raman-TechnologieEN DE 03/09/202427/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
03/09/2024
Dateigröße:
6.8 MB
Dateiname:
BA02178CDE_0424.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
LNG-Parameter und -Kalibrierung Betriebsanleitung
Eine vollständige Übersicht über die LNG-Parameter und
ihre Kalibrierung für den Raman Rxn5-AnalysatorEN DE 12/11/202421/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/11/2024
Dateigröße:
862.8 KB
Dateiname:
BA02371CDE_0124.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Raman Data Library Kurzanleitung
Kurzanleitung und Anweisungen zur Erstinbetriebnahme
der Raman Data Library-SoftwareEN DE 03/09/202413/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
03/09/2024
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
KA01717CDE_0124.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Raman Rxn4 Kurzanleitung
Schnelleinstieg in den Raman Rxn4-Analysator
mit Kaiser Raman-TechnologieEN DE 03/12/202421/11/2023Sprache:
Deutsch
Version:
03/12/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
KA01553CDE_0222.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit zur Leistungsverifizierung von LNG-Analysatoren Einbauanleitung
Anleitung zur Verwendung des Kits zur Leistungsverifizierung
von LNG-AnalysatorenEN DE 05/12/202430/03/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/12/2024
Dateigröße:
828.9 KB
Dateiname:
EA01470CDE_0123.pdf
-