
Spezifikation im Überblick
-
Spektrale Abdeckung
150-3425 cm-1 (532 nm)
Anwendungsgebiet
Der branchenführende Raman-Rxn5-Prozessanalysator ist ein schlüsselfertiger, laserbasierter Analysator mit Kaiser-Raman-Technologie. Er liefert quantitative Messungen der chemischen Zusammensetzung unter Verwendung der Raman-Spektroskopie. In die Entwicklung des Raman Rxn5 sind Kundenanforderungen an Wartungsfreundlichkeit und Zertifizierung für den Ex-Bereich eingeflossen, er ist kompakt und minimiert den Verbrauch von Betriebsmitteln. Die hohe optische Effizienz des Analysators macht ihn zum idealen Gerät für typische Messungen von Gasphasenproben.
Prozessmessstellen:
Dampf-Methan-Reformer
Vergaser (Kohle, Petrolkoks, Abfall, Biomasse)
Konvertierungsofen
Hydrotreater
Hydrocracker
CO2-Entfernung
Fertigprodukt-Syntheseschleifen
Typische Industrien:
Wasserstoffherstellung/-reinheit, HyCO, Wasserstoffrecycling,
Methanolherstellung
Ammoniakherstellung
Brennstoffzufuhr für Gasturbinen
Synthetisches Naturgas/IGCC-Kraftwerke
Vorteile
Zerstörungsfreie Analyse von Gasen, einschließlich homonuklearer zweiatomiger Verbindungen (H2, N2, O2)
Kompakt, kleiner als die meisten wandmontierten Gaschromatographen
Kann mit einer einzigen Basiseinheit und vier Sonden bis zu vier traditionelle Analysatoren ersetzen
Robust mit minimalen Betriebsmittelanforderungen, ohne Probentransport und ohne Verbrauchsmaterialien (Säulen, Ventile, Gase, Pumpen)
Minimaler Zeitaufwand für den Betreiber bei maximaler Sicherheit (kein Transport giftiger Gase zum Analysator)
Simultane Erfassung von bis zu vier Mess-Kanälen für schnellere Ergebnisse
Betriebsumgebung von -20 °C bis +50 °C
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Raman Rxn5 Technische Information
Systemaufbau und Spezifikationen für den Raman Rxn5-Analysator
mit Kaiser Raman-TechnologieEN DE 21/11/202421/11/202331/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
21/11/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
TI01646CDE_0222.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman RunTime V6.5 Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und
Wartung der Raman RunTime V6.5 SoftwareEN DE 30/10/202416/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2024
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA02180CDE_0423.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman Rxn5 Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
des Raman Rxn5-Analysators – gestützt durch Kaiser Raman-TechnologieEN DE 16/01/202520/08/202421/11/202301/08/202331/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/08/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA02179CDE_0323.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
LNG-Parameter und -Kalibrierung Betriebsanleitung
Eine vollständige Übersicht über die LNG-Parameter und
ihre Kalibrierung für den Raman Rxn5-AnalysatorEN DE 12/11/202421/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/11/2024
Dateigröße:
862.8 KB
Dateiname:
BA02371CDE_0124.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Raman Rxn5 Kurzanleitung
Schnelleinstieg in den Raman Rxn5-Analysator
mit Kaiser Raman-TechnologieEN DE 16/01/202505/12/202421/11/202331/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/12/2024
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
KA01554CDE_0222.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit zur Leistungsverifizierung von LNG-Analysatoren Einbauanleitung
Anleitung zur Verwendung des Kits zur Leistungsverifizierung
von LNG-AnalysatorenEN DE 05/12/202430/03/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/12/2024
Dateigröße:
828.9 KB
Dateiname:
EA01470CDE_0123.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Raman Rxn5 Sicherheitshinweise
Ex-Bereich-Zertifizierungen und Montagehinweise für
den Raman Rxn5-Analysator – gestützt durch Kaiser Raman-TechnologieEN DE 13/01/202510/09/202407/12/202331/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
10/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
XA02746CDE_0222.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
石油・ガスおよび化学産業向け ラマン分光計アプリケーションガイド - ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG
の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ
ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、
Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび
プローブ製品ラインアップのご案内です。Sprache:
Japanisch
Version:
13/05/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Raman Rxn5 analyzer optical service kit
An overview of the optical service kit for the Raman Rxn5 analyzer
containing tools and accessories with instructions on how to clean
and maintain the instrument to achieve its optimal performance.Sprache:
Englisch
Version:
04/05/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
PU01467CEN_0122.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
エネルギー転換 - 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可
能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル
ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ
マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを
含む)によるガス分析の重要性。Sprache:
Japanisch
Version:
13/05/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
-