

Spezifikation im Überblick
-
Eingang
1 x Analog (I) / Impuls (für Durchfluss)
1 x RTD (für Temperatur)
1 x Analog (I) (für Dichte)
Messumformerspeisung 24V DC (+/-16%) -
Ausgang
1 x Analog (I) / Pulse
2 x Open-Kollektor -
Anzeige
160 x 80 Dot-Matrix LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Farbumschlag im Falle eines Alarms
Genutzte Displayfläche 70 x 34 mm -
Berechnungen
Volumenberechnung
Anwendungsgebiet
Der Batch Controller RA33 dient der Erfassung von Durchfluss und der Steuerung von Ausgangssignalen für Ventile und Pumpen zur exakten Dosierung zuvor bestimmter Mengen. Eine Korrektur des gemessenen Volumens ist anhand der Temperatur-/Dichtekompensation möglich. Der Abfüllprozess kann mit einer automatischen oder fix eingestellten Nachlaufmengenkorrektur optimiert werden.
Mineralöle können nach Standard ASTM D1250-04 korrigiert werden.
Erfassung und Steuerung von langsamen Abfüllprozessen mit einer Dauer länger 10 Sekunden. Typische Anwendungen finden sich in
der Lebensmittelindustrie,
der Chemischen Industrie,
der Pharmazeutischen Industrie,
der Öl- & Gasindustrie
Vorteile
Fixe und automatische Nachlaufmengenkorrektur für nachhaltige Genauigkeit
Höhere Qualität durch schnellere und genauere Abfüllung
Optionale Volumenkorrektur für Mineralöle nach ASTM D1250-04
Detaillierte Datenspeicherung von Protokollen (Vorwahlzähler, Volumenzähler, Batchname und -Nummer) sowie von Fehlermeldungen und Bedienparameteränderungen
Standardmäßig geeignet zum Anschluss und zur Versorgung aller gängigen Volumendurchflussgeber, Temperaturmessstellen und Dichtesensoren
Optionale Fernsteuerung zum Starten und Abbrechen von Batchprozessen
Tages-, Monats- und Jahres-Statistiken über Batchgrößen und -mengen
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
RA33 Technische Information
Technische Information Batch Controller RA33
EN DE 29/12/201809/02/201528/09/201115/09/2010Sprache:
Deutsch
Version:
29/12/2018
Dateigröße:
751.8 KB
Dateiname:
TI00163KDE_0318.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
RA33
Batch controller
EN DE 25/10/202107/03/201909/02/201507/10/201413/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2021
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA00300KDE_0621-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
EngyCal RH33 und RS33 und Batch Controller RA33 Betriebsanleitung
Modbus Zusatzanleitung für Wärmezähler RH33, Dampfrechner RS33 und Batch
Controller RA33EN DE 24/06/201616/11/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/06/2016
Dateigröße:
291.8 KB
Dateiname:
BA01029KDE_1416.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Datenmanagement und Visualisierung
EN DE 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA288R09DE_1221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
RA33
Batch controller
EN DE 16/02/202212/09/201401/08/201125/11/201030/09/2010Sprache:
Deutsch
Version:
16/02/2022
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
KA00299KDE_0322-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71144242.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
71122645.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
71122644.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
71122646.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Sprache:
Spanisch
Version:
20/05/2020
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00016Kes_Productos y Registradores_1918.pdf
-