
Anwendungsgebiet
Der Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in explosions- (Ex-Zone 1) und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Endress+Hauser und 3rd-Party Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten.
Der touchfähige Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert. Er stellt umfangreiche vorinstallierte Treiberbibliotheken zur Verfügung und bietet eine moderne Software-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Feldgeräten während des gesamten Lebenszyklus. Tipp: Die Netilion Library Anwendung ist eine wertvolle Ergänzung zum Field Xpert. Netilion Library speichert und verwaltet alle Dokumente, die mit dem Field Xpert erstellt werden in der Endress+Hauser Cloud. So ist alles sicher, aktuell und überall verfügbar.
Vorteile
Leistungsstarkes, robustes Tablet für den Einsatz in Ex-Zone-1-Bereichen mit großem 10.1" Bildschirm und bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit.
-
Touch-optimierte Gerätekonfigurationssoftware für optimiertes Asset Management.
Möglichkeit zur direkten Anbindung an Netilion, das IIoT-Ökosystem von Endress+Hauser.
Vorinstallierte Gerätetreiberbibliotheken für alle wichtigen industriellen Protokolle.
Schnellste Verbindung zu Geräten mit einem einzigen Klick durch automatische Hardware-Erkennung, Online Applikations-Software und DTM/Treiber Update Service bietet neue Funktionalitäten und maximale Sicherheit.
Integrierte Heartbeat-Verifikation inkl. PDF-Dokumentation.
Verbindung zu Endress+Hauser Bluetooth und WLAN Geräten - perfekt für schwer erreichbare Geräte.
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Field Xpert SMT77
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in
Ex-Zone-1-BereichenEN DE 01/12/202431/10/202231/03/202231/01/202028/06/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01418SDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Field Xpert SMT77
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in
Ex-Zone-1-BereichenEN DE 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202203/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA01923SDE_0724-00.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Field Xpert SMT77 - Software Version 1.07.00
Herstellerinformation
für Anwender betreffend Software- und Hardware Änderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)EN DE 19/04/202308/07/202217/02/202004/09/201915/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
19/04/2023
Dateigröße:
120.8 KB
Dateiname:
MI01440S_04_DE_06.23.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte Kombination
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte KombinationSprache:
Deutsch
Version:
15/01/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
CP01390S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT77 Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex Zone 1 areas
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT77
The Field Xpert SMT77 tablet PC for device configuration enables mobile
plant asset
management in hazardous and non-hazardous areas. It is suitable for
commissioning
and maintenance staff to manage field instrumentswith a digital
communication
interface and to record progress. This tablet PC is designed as a
complete solution
that comes withpre-installed driver libraries and is an easy-to-use,
touch-enabled
tool which can be used to manage field instruments during their entire
life cycle.Sprache:
Englisch
Version:
21/06/2019
Dateigröße:
633.3 KB
Dateiname:
CP01376S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundle
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundleSprache:
Englisch
Version:
15/01/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
CP01390S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Field Xpert SMT77 - optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - Optimierte mobile Wartung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
CP01377S_04_DE_03.21.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT77 Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-1-Bereichen
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT77
Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht
ein mobiles
Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen. Er eignet sich für das
Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler
Kommunikationsschnittstelle einfach zu verwalten. Der touchfähige SMT77
ist als
Komplettlösung konzipiert. Er stellt umfangreiche vorinstallierte
Treiberbibliotheken
zur Verfügung und bietet Zugang zu «IIoT» sowie zu Informationen,
Dokumentation
des Gerätes.Sprache:
Deutsch
Version:
21/06/2019
Dateigröße:
636.2 KB
Dateiname:
CP01376S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Sprache:
Englisch
Version:
21/06/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
CP01377S_04_EN_03.21.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration tablet PC for Ex Zone 1 areas
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration
tablet PC
for Ex Zone 1 areas. Rugged revolution in Ex Zone 1. The device
configuration
tablet PC Field Xpert SMT77 enables mobile Plant Asset Management in
hazardous
(Zone 1) areas. It isideal for commissioning and maintenance staff to
manage field
instruments with digital communication interface and to document the
work
progress.Sprache:
Englisch
Version:
13/03/2019
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
IN01136S_04_EN_02.20.pdf
-