![RNO22 – Ausgangstrennverstärker 24 V DC, HART® transparent für analoge 0/4 bis 20 mA Signale RNO22 – Ausgangstrennverstärker 24 V DC, HART® transparent für analoge 0/4 bis 20 mA Signale](/__image/a/9345946/k/3f77c7b2cc696df87e64abd2b026ebfe696b5e95/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RNO22.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
0/4…20 mA / HART
Passiv -
Ausgang
0/4…20 mA / HART
Aktiv -
Spannungsversorgung
24 V DC
Anwendungsgebiet
Der Ausgangstrennverstärker RNO22 dient zur sicheren Steuerung von aktiven Komponenten wie Regelventilen, Aktoren, I/P-Konvertern oder Anzeigen. Das eigensichere Gerät trennt und überträgt analoge 0/4 bis 20 mA Signale und bietet bidirektionale HART® Transparenz für die digitale Kommunikation mit intelligenten Aktoren.
Das kompakte Interfacegerät mit bis zu zwei galvanisch isolierten Kanälen ermöglicht die Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung für einen zuverlässigen Betrieb von kritischen Betriebsmitteln.
1- oder 2-kanaliger Ausgangstrennverstärker
Zuverlässige Steuerung aktiver Komponenten wie z. B. Regelventilen, Strom-Druckumformern
Übertragung und galvanische Trennung von 0/4 bis 20 mA Signalen
Eigensicher [Ex-ia], Installation in Ex-Zone 2
Geeignet für den Einsatz in Schutzeinrichtungen bis SIL 2 (SC 3) nach IEC 61508
Bidirektionale Übertragung von digitalen HART®-Kommunikationssignalen
Für Umgebungstemperaturen: –40 ... 70 °C (–40 ... 158 °F)
Vorteile
Sichere und zuverlässige Steuerung von aktiven Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache und schnelle Verdrahtung und Inbetriebnahme durch steckbare Anschlussklemmen; Versorgung über Hutschienen-Busverbinder
Kompakte Gehäusebreite: bis zu zwei Kanäle auf 12,5 mm (0,49 in) für Platzeinsparung im Schaltschrank
Genaue und zuverlässige Signalübertragung
Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Fundamental Perfekt für Basisanwendungen FLEX: Fundamental Selection](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
RNO22
Ausgangstrennverstärker, HART transparent
EN DE 03/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2021
Dateigröße:
891.1 KB
Dateiname:
TI01587KDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
RNO22
1 oder 2-kanaliger Ausgangstrennverstärker 24 V DC, HART transparent
EN DE 06/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/05/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02064KDE_0120.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA RNO22
1- oder 2-kanaliger Ausgangstrennverstärker 24 V<sub>DC
</sub>, HART-transparentEN DE 27/12/202206/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/12/2022
Dateigröße:
591.3 KB
Dateiname:
KA01483KDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN DE 29/09/202220/07/202125/01/2021Sprache:
Englisch
Version:
29/09/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Functional Safety (FY)
RNO22
Ausgangstrennverstärker, HART transparent
EN DE 15/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
FY01037KDE_0121-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Sprache:
Japanisch
Version:
29/08/2022
Dateigröße:
11.7 MB
Dateiname:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungSprache:
Deutsch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
14.5 MB
Dateiname:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationSprache:
Englisch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
14.5 MB
Dateiname:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Sprache:
Koreanisch
Version:
12/03/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
FA00016K46KO.pdf
-