

Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
-50...75 °C: <0,5 K
(-58...167 °F: <0,9 °F)
75...150 °C: <0,65 K
(167...302 °F: <1,2 °F) -
Arbeitsbereich
-50...150 °C (-58...302 °F)
Anwendungsgebiet
Kosteneffizienz, optimale Raumausnutzung, zuverlässiger Betrieb sowie einfache Inbetriebnahme kennzeichnen moderne Prozessmesstechnik. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen in der Lebensmittel & Life Science Branche beispielhaft. Für die sichere Überwachung von Prozesstemperaturen kann zwischen einem bzw. zwei Schaltausgängen oder einem Schalt- und standardisiertem Analogausgang ausgewählt werden. Eine große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen führt zudem zu flexibler Anwendbarkeit.
Temperaturschalter zur Überwachung, Anzeige und Regelung von Prozesstemperaturen im Bereich von -50 °C bis 150 °C, optional für TTR35 mit Halsrohr: -50 °C bis 200 °C. Thermophant T TTR35 - für hygienische Anwendungen.
Elektronikvarianten:
Ein PNP-Schaltausgang
Zwei PNP-Schaltausgänge
2 x PNP-Schaltausgänge oder ein PNP-Schaltausgang und 4 bis 20 mA Ausgang (aktiv)
Vorteile
Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen
3A-Kennzeichnung
Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige
Langzeitstabiler Temperatursensor aus Platin (Pt100 Kl. A nach IEC 60751)
Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich und kurze Ansprechzeit
Bedienung und Visualisierung auch mit PC und Konfigurationssoftware ReadWin® 2000 oder FieldCare
DESINA-konform
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperaturschalter zur sicheren Messung, Überwachung und Regelung von
ProzesstemperaturenEN DE 14/10/202004/10/201827/10/201522/05/201415/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2020
Dateigröße:
982.4 KB
Dateiname:
TI00105RDE_1620.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperaturschalter
EN DE 15/10/202026/09/201810/08/201628/05/201401/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2020
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00229RDE_1620.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN DE 02/02/2005Sprache:
Englisch
Version:
02/02/2005
Dateigröße:
883.5 KB
Dateiname:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Temperaturschalter Thermophant T TTR31, TTR35 Geräteversion: 01.01. - 01.02.
Temperaturschalter zur sicheren Messung, Überwachung und Regelung von
ProzesstemperaturenEN DE 03/02/2005Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2005
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
Ba201rde.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Temperaturschalter Thermophant T TTR31, TTR35 Geräteversion: 01.00. - 01.01.
Temperaturschalter zur sicheren Messung, Überwachung und Regelung von
ProzesstemperaturenEN DE 08/10/200417/05/2004Sprache:
Deutsch
Version:
08/10/2004
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
Ka174rde.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Sprache:
Englisch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
800.3 KB
Dateiname:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.4 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
19.1 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-