Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Vorgänger
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information, TR13 Omnigrad M
Modulares Widerstandsthermometer
Mit Schutz- und Halsrohr, FlanschEN DE 01/03/201001/10/200801/07/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2010
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI259tde_0310.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TR13, TC13
Modulares Thermometer mit Halsrohr, Schutzrohr und Flansch
EN DE 28/02/202205/06/201914/08/201811/07/201303/12/2012Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01097TDE_0522-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN DE 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulares RTD/TC-Thermometer
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C ... T450 °C Da/Db
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/05/2022
Dateigröße:
425.7 KB
Dateiname:
XA01057TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN DE 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN DE 30/08/202315/05/202331/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN DE 17/07/202410/03/202002/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC-Thermometer
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN DE 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2023
Dateigröße:
456.8 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2023-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN DE 31/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD IEC 61406-1
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN DE 10/05/202303/12/202101/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
10/05/2023
Dateigröße:
651.7 KB
Dateiname:
SD02817TDE_0323-00.pdf
-