Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild des Thermometers mit RTD- oder TC-Messeinsatz TM121

iTHERM ModuLine TM121
Industrielles modulares Thermometer

Fundamentales metrisches RTD/TC Thermometer mit geschweißtem Schutzrohr für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen

TM121
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751
    Klasse B nach IEC 60751
    Klasse Standard nach ASTM E230
    Klasse 2 nach IEC 60584-2

  • Ansprechzeit

    t90 ca. 100 s
    abhängig von der Konfiguration

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    abhängig von der Konfiguration

  • Arbeitsbereich

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 600 °C
    (max. 1.112 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 1.000,0 mm (39'')

Anwendungsgebiet

Das RTD- oder TC-Thermometer zeichnet sich durch einfache Sensortechnologie, Standardhalsrohr und niedrige Kosten aus; Anwendung in Ex-freien Bereichen. Die Geräte sind optional mit Bluetooth®-fähigen Kopftransmittern mit 4...20-mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich und bieten so eine erweiterte Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren.

  • Universell einsetzbar

  • Für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen

  • Messbereich: –50 ... +650 °C (–58 ... +1202 °F)

  • Druckbereich bis 50 bar (725 psi)

  • Schutzart: bis IP 68

Vorteile

  • Kostengünstige, zuverlässige Messungen

  • Benutzerfreundlich - von der Produktauswahl bis zur Instandhaltung

  • Große Auswahl an verschiedenen Prozessanschlüssen

  • Einfache und sichere Geräteeinrichtung und -wartung mittels Bluetooth®-Kommunikation

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products