

Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
Klasse AA nach IEC 60751 -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Arbeitsbereich
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30.000,00 mm (1.181,10'')
Anwendungsgebiet
Das flexibel konfigurierbare, robuste Thermometer ist für den Einsatz in anspruchsvollen Gas- und Dampf-Anwendungen, wie z. B. in der Chemie-, Öl & Gas- und Energiebranche bestens geeignet. Hohe Prozessdrücke sowie hohe Temperaturen sind durch Einsatz robuster Schutzrohre und speziell dafür ausgelegten Prozessanschlüssen handhabbar. Der Einsatz eines Kopftransmitters führt zu erhöhter Genauigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber direkt verdrahteten Sensoren.
Universell einsetzbar
Besonders geeignet für Dampf- oder Gasanwendungen mit hohen Prozessdrücken und --temperaturen
Messbereich: -200...+600 °C (-328...+1112 °F)
Statischer Druckbereich bis zu 400 bar (5800 psi)
Schutzklasse bis zu IP68
Vorteile
Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit standardmäßigen Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Eintauchlängen
Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772
Halsrohr zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung
Schnelle Ansprechzeit mit reduzierter/verjüngter Schutzrohrspitze
Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia), nicht funkend (Ex nA)
Kopftransmitter mit einfacher Auswahl: Analogausgang 4 bis 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA oder FOUNDATION Fieldbus™
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI TR15, TC15
Modulares Thermometer mit Halsrohr, Schutzrohr aus Vollmaterial, mit
Flansch oder zum EinschweissenEN DE 26/04/202328/02/202205/08/201311/12/2012Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2023
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01100TDE_0423-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information, TR15 Omnigrad M
Modulares Widerstandsthermometer, Halsrohr, Schutzrohr aus Vollmaterial,
mit Flansch oder zum EinschweissenEN DE 01/07/200901/08/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2009
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI260tde_0709.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN DE 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN DE 30/08/202315/05/202331/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN DE 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN DE 17/07/202410/03/202002/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN DE 31/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC-Thermometer
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN DE 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2023
Dateigröße:
456.8 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2023-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.4 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-