Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Widerstandsthermometer TST90

iTHERM ModuLine TST90
Industrielles modulares Thermometer

Gepaarte metrische RTD Thermometer für thermische Energiemessungen

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    + /- 0.05 K (bezogen auf delta-T)

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Arbeitsbereich

    PT 100:
    -50 °C …400 °C
    (-58 °F …752 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 4.000,00 mm (157,48'')

Anwendungsgebiet

Das Thermometer wird hauptsächlich in der chemischen Industrie, aber auch in anderen Branchen eingesetzt. Das Gerät dient zur hoch genauen Messung von Temperaturdifferenzen durch gepaarte Sensoren. Eine Vielzahl von Abmessungen bietet flexible Einsatzmöglichkeiten.

  • Universell einsetzbar für Wärmemengenmessungen

  • Messbereich: -50...+400 °C (-58...+752 °F)

  • Gepaart im Bereich: 0 to +120°C (+32 to +248 °F); Abweichung der Sensoren: ± 0,05 K

  • Gepaart im Bereich: -40 to 0°C (-40 to +32 °F); Abweichung der Sensoren: ± 0,1 K

  • Schutzklasse: bis zu IP68

Vorteile

  • Schnelle Austauschbarkeit des Messeinsatzes

  • Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772

  • Schnelle Ansprechzeit mit verjüngter Spitze

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products