Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
40 bar (580 psi)
-
Maximale Standard Eintauchlänge
48" (1.219 mm)
Anwendungsgebiet
Bestens geeignet für den Einsatz in hygienischen oder aseptischen Rohrleitungen und Behältern oder Tanks, auch bei sehr kleinen Eintauchlängen. Er erfüllt erhöhte Schutzanforderungen des Temperatursensors vor physikalischen und chemischen Einflüssen. Ideal geeignet für alle Messstellen, die eine regelmäßige Rekalibrierung durch einfaches Auswechseln des Messeinsatzes in geschlossenen Prozessen erfordern.
Speziell entwickelt für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie
Druckbereich bis zu 40 bar (580 psi)
Für erhöhte Schutzanforderungen des Temperatursensors hinsichtlich physikalischen und chemischen Einflüssen
Einsetzbar in Rohrleitungen und Behältern oder Tanks
Bestens geeignet für alle Messstellen, die regelmäßige Rekalibrierung erfordern durch einen einfachen Austausch des Messeinsatzes bei geschlossenen Prozessen
Vorteile
-
iTHERM QuickNeck – Kosten- und Zeitersparnis durch werkzeuglose, einfache Nachkalibrierung des eingesetzten Messeinsatzes
-
Alle herkömmlichen hygienischen Prozessanschlüsse
-
Internationale Zertifizierung: 3-A Sanitary Standard, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE tierfettfrei
-
Schnelle Ansprechzeit durch reduzierte Spitzen mit dünner Wandstärke
-
Hygienische T- und Eck-Schutzrohre, ohne Schweißnähte und Toträume konstruiert in hygienischem Design
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM TT412
Thermometer-Schutzrohr für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 29/07/202213/01/202131/10/201804/08/2017Sprache:
Deutsch
Version:
29/07/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01350TDE_0422-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Sprache:
Englisch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
800.3 KB
Dateiname:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_01097_03.24
Manufacturer specification: Food hygieneSprache:
Englisch
Version:
24/10/2024
Dateigröße:
112.3 KB
Dateiname:
HE_01097_03.24_en.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, PROCESS RTD HYGIENIC, RTD thermometer
Product root: TK40-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-,
TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_00886_01.17
Additional information: TSE compliance, animal fat freeEN DE 23/10/2017Sprache:
Englisch
Version:
23/10/2017
Dateigröße:
160.7 KB
Dateiname:
HE_00886_0117.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_00099_05.15
Manufacturer specification: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004EN DE 07/12/2020Sprache:
Englisch
Version:
07/12/2020
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
HE_00099_05.15.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSESprache:
Englisch
Version:
27/07/2023
Dateigröße:
266 KB
Dateiname:
HE_00886_07_17.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Process RTD hygienic
Product root: TK40-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TS111-,
TS112-, TT411-, TT412-
Declaration number: MD-12028A-9Sprache:
Englisch
Version:
10/01/2013
Dateigröße:
872.7 KB
Dateiname:
MD-12028a_09_e.pdf
-
-
-
FDA Erklärung
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD hygienic
Product root: TK40-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TT411-, TT412-
Declaration number: FDA_00127_03.24EN DE 20/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
20/07/2020
Dateigröße:
423.6 KB
Dateiname:
FDA_00127_03.24.pdf
-