
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse B nach IEC 60751
Klasse A nach IEC 60751
Klasse AA nach IEC 60751 -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Arbeitsbereich
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
48"
Anwendungsgebiet
Das Thermometer wurde für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Biowissenschaften entwickelt und entspricht den höchsten Qualitätsstandards. Es bietet eine Vielzahl von Varianten innerhalb eines klar segmentierten Standardprodukts. Das Ergebnis: Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Produktauswahl. Es bietet viele technische Innovationen: iTHERM QuickSens, StrongSens oder QuickNeck. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Wartungskosten, verbesserter Produktqualität, Prozesseffizienz und Sicherheit.
Speziell für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in den Biowissenschaften entwickelt
Messbereich: -200 bis +600 °C (-28 bis +1 112 °F)
Druckbereich: bis zu 40 bar (580 psi)
Schutzart: bis zu IP69K
Vorteile
-
Benutzerfreundlich und zuverlässig von der Produktauswahl bis zur Wartung
-
iTHERM Messeinsätze: weltweit einzigartige, vollautomatische Produktion. Volle Rückverfolgbarkeit und gleichbleibend hohe Produktqualität für zuverlässige Messwerte
-
iTHERM QuickSens: schnellste Ansprechzeiten (t90s: 1,5 s) für optimale Prozesskontrolle
-
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60g) für höchste Anlagensicherheit
-
iTHERM QuickNeck - Kosten- und Zeitersparnis durch einfache, werkzeuglose Nachkalibrierung
-
iTHERM TA30R: 316L-Anschlusskopf für einfachere Handhabung und geringere Installations- und Wartungskosten und mit der höchsten Schutzart IP69K
-
Internationale Zertifizierung: Explosionsschutz z.B. ATEX/IECEx/FM/CSA und Einhaltung der Hygienestandards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Deutsche Version - 04/2024
Zukunftsweisendes, modulares Widerstandsthermometer mit federndem Messeinsatz für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Sprache:
Deutsch
Version:
10/04/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
TI01348TDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Zukunftsweisendes, modulares Widerstandsthermometer mit federndem Messeinsatz für hygienische und aseptische Anwendungen
EN DE 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Sprache:
Deutsch
Version:
10/04/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
TI01348TDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Modulare hygienische Thermometer
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD-Messeinsatz für
hygienische AnwendungenEN DE 20/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/01/2020
Dateigröße:
596.6 KB
Dateiname:
BA02023TDE_0120.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Sprache:
Englisch
Version:
04/07/2017
Dateigröße:
821.1 KB
Dateiname:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN DE 10/07/202429/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
434.8 KB
Dateiname:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN DE 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN DE 30/08/202315/05/202331/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN DE 15/06/201801/12/2014Sprache:
Englisch
Version:
15/06/2018
Dateigröße:
79.3 KB
Dateiname:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Modulare Widerstandsthermometer für Hygieneanwendungen
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN DE 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2024
Dateigröße:
425.9 KB
Dateiname:
XA01023TDE_0524-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN DE 31/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
-