Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751
Klasse B nach IEC 60751 -
Ansprechzeit
63% rt = 2,0 s
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
Abhängig von der Konfiguration -
Arbeitsbereich
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 96" (2439mm)
andere auf Anfrage
Anwendungsgebiet
Der Pt100 Kabelfühler ist einfach zu installieren und bietet eine hohe Betriebssicherheit durch zuverlässige und genaue Temperaturmessung in gängigen Prozessen. Ohne zusätzliches Schutzrohr ist der Fühlermantel direkt in Kontakt mit dem Prozessmedium. Dies ermöglicht es dem Kabelfühler, schnelle Temperaturänderungen schnell und genau zu erfassen.
Der TH12 Temperatursensor TH12 ist ein RTD Kabelfühler, der für den Einsatz in der Prozessindustrie oder in der Fabrikautomation entwickelt wurden. Er besteht aus einer Messsonde mit einem RTD, einer Isolierung und einem Mantel.
Die Sensoren können unter anderem für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
Wärmetauscher
Kraftwerke und Rückgewinnungsanlagen
Öfen zur Kohlenstoffregeneration
Trockner
Rauchgas
Verdichterstationen
Prozess-Reaktoren
Vorteile
Hohe Flexibilität durch individuelle Eintauchlänge
Schnelle Reaktionszeit mit reduzierter/verjüngter Spitzenform
Vereinfachte Modellstruktur: Preisgünstig, bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfach zu bestellen und nachzubestellen
Verbesserte galvanische Isolierung bei den meisten Geräten (2 kV)
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TH11 und TH12
Mehrzweck-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf oder
Leiterverlängerungen für Prozess- und LaboranwendungenEN DE 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
12/12/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI00108TDE_1622-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsSprache:
Englisch
Version:
06/12/2011
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2004
Dateigröße:
424.9 KB
Dateiname:
Ka179rae.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
17.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Sprache:
Japanisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
38.9 MB
Dateiname:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
18 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-