
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard gem. ASTM E-230
Special gem. ASTM E-230 -
Ansprechzeit
63% rt = 0.3 s
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)'
abhängig vo der Konfiguration -
Arbeitsbereich
Typ T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Typ J:
-210 °C ...1.200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Typ E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 96" (2.438mm)
andere auf Anfrage
Anwendungsgebiet
Der Thermoelement-Kabelfühler ist einfach zu installieren und bietet eine hohe Betriebssicherheit durch zuverlässige und genaue Temperaturmessung in gängigen Prozessen. Die Sonde wird in vielen Prozess- und Laboranwendungen wie z.B. in Wärmetauschern, Öfen oder Trocknern eingesetzt. Ohne zusätzliches Schutzrohr ist der Fühlermantel direkt in Kontakt mit dem Prozessmedium. Dadurch kann der Kabelfühler schnelle Temperaturänderungen schnell und genau erfassen.
Magnesiumoxid-isolierte Thermoelemente, gemeinhin als MgO-Thermoelemente bezeichnet, werden in vielen Prozess- und Laboranwendungen eingesetzt. Sie haben viele wünschenswerte Eigenschaften, die Thermoelemente zu einer guten Wahl für allgemeine und spezielle Anwendungen machen.
Wärmetauscher
Kraftwerke und Rückgewinnungsanlagen
Öfen
Trockner
Rauchgas
Verdichterstationen
Prozess-Reaktoren
Vorteile
Vereinfachte Modellstruktur: Preisgünstig, bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfach zu bestellen und nachzubestellen. Ein Modell umfasst Sensor- und Transmitterbaugruppe.
Verbesserte galvanische Isolierung bei den meisten Geräten (2 kV)
Alles aus einer Hand für Temperaturmesslösungen. Ausbauen und installieren - direkt nach dem Auspacken!
iTEMP Temperatur Transmitter bieten eine Langzeitstabilität ≤ 0,05 % pro Jahr
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI TH51, TH52 und TH56
MgO-isolierte Mehrzweck-Thermoelemente mit Anschlusskopf oder
Leiterverlängerungen oder Anschlüssen für Prozess- und Laboranwendunge
nEN DE 15/02/202314/01/202131/05/201826/06/201501/10/2004Sprache:
Deutsch
Version:
15/02/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI00111RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Compact instructions for TH52
Thermocouple assemby
Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2004
Dateigröße:
491.1 KB
Dateiname:
Ka185rae.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.4 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
19.1 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Sprache:
Japanisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
38.9 MB
Dateiname:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Sprache:
Spanisch
Version:
20/04/2018
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-