Das große Kit für die Identifizierung von Verderbniserregern
Food & Beverage Kit, Type Spoilage Bacteria Ident L
Vorteile
Effizienter Kreislauf: Nachhaltige Prozessoptimierung, die den Verlust durch unbrauchbare Chargen minimiert
Auswertung vor Ort mit minimalem Aufwand: Verständlicher Ablauf, der nicht auf ein Labor angewiesen ist
Cleverer Prozessdetektiv: Entdecken Sie die Problemstellen Ihres Prozesses
Einfacher konsistent: Wahrung des Markenimages und der Kundenzufriedenheit
Identifizieren Sie eine Vielzahl von verderbenden Bakterien & Resistenzgene schnell, einfach, vor Ort!
Funktionsweise
Das Kit ermöglicht den präzisen automatisierten Nachweis von 8 Qualitätsparametern mittels qPCR und einer Mikrofluidikkartusche - und das bequem vor Ort!
Es enthält die folgenden Komponenten:
Konzentrationsmodule (10x)
Einfache Handhabungsschritte ohne großen Aufwand
Schnelle Probennahme
Ermöglicht die Analyse vieler verschiedener Probentypen
Alle notwendigen Materialien sind enthalten
Detektionsmodule (10x)
Mikrofluidische Kartusche für die vollautomatische DNA Extraktion und qPCR
Wird in unserem Device BAB00 betrieben
Produktdetails
Qualitätsparameter
L. brevis, L. backii, L. rossiae, L. acetotolerans, L. lindneri
P. damnosus
horA Gen & horC Gen
Testverfahren:
Abstrichtests
Wasserproben
Bierproben (einschließlich dunkles Bier)
Proben von alkoholfreiem Bier und Radler
Anreicherungsproben
Kolonien von Kulturplatten
Analyse
Qualitativ ("detected"/"not detected")
Anzahl Tests pro Kit: 10
Bestellnummer: BKB00-B06A1
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Genauere Angaben zur Handhabung sowie weitere Produktdetails, wie z. B. die Angabe der freigegebenen Probetypen, siehe FAQ.
Diese wird regelmäßig aktualisiert.
Downloads
Wie kann das Ident L Kit bestellt werden?
In Deutschland benutzen Sie bitte das Kontaktformular, um ein unverbindliches Angebot anzufordern.
In Österreich und der Schweiz bestellen Sie das Produkt bitte über den zugehörigen Shop (AT/CH).