Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard: 0,05%
Platinum: bis zu 0,025% -
Prozesstemperatur
-40°C...150°C
-
Druck Messbereich
100mbar...40bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
60bar
-
Max. Messdistanz
400m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Ceraphire Keramik
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Werkstoff Prozessmembran
Keramik
-
Messzelle
100 mbar...40 bar
relativ/ absolut
Anwendungsgebiet
Der digitale Drucktransmitter PMC71 mit kapazitiver, ölfreier keramischer Messmembran wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. Er garantiert einen hohen Grad an Prozesssicherheit dank vakuumsicherer Keramikmesszelle mit integrierter Membranbrucherkennung. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme und reduziert Kosten und spart Zeit. Entwickelt gemäß IEC 61508 zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen.
Zweikammer Aluminium- oder Edelstahlgehäuse (316L)
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche oder hygienische Prozessanschlüsse
Temperatur: -40 bis +150 °C
Messbereiche: -1/0 bis zu +40 bar
Genauigkeit: ± 0,05 %, "Platinum" ± 0,025 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Perfekt passend für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit korrosiven und abrasiven Medien
Prozesssicherheit durch Membranbrucherkennung
Überlastfester, hochreiner Keramiksensor (99,9 % Al2O3)
HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508
Erhältlich mit montiertem Ventilblock: immer passend und mit Dichtigkeitsprüfung
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Deutsche Version - 04/2024
Prozessdruckmessung 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN DE 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
TI00383PDE_3624-00.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Cerabar S
Englische Version - 07/2021
Product root: PMC71-, PMP71-, PMP75-
EN DE 09/07/2021Sprache:
Englisch
Version:
09/07/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EG_03 033-i.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Prozessdruckmessung
1-5 V DC, HART, PA, FFEN DE 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
TI00383PDE_3624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Betriebsanleitung
Drucktransmitter mit Keramik - und Metallsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
FOUNDATION FieldbusEN DE 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA00302PDE_1922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Drucktransmitter mit Keramik- und Metallsensoren
EN DE 02/08/202401/08/202401/03/201810/12/201401/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA00271PDE_2022-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA00296PDE_1616.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Delapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA00303PDE_1716.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S Betriebsanleitung HART, Softwareversion 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Drucktransmitter
EN DE 01/01/200401/03/200301/04/1999Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2004
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA187PDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Betriebsanleitung
Drucktransmitter mit Keramik - und Metallsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
PROFIBUS PAEN DE 02/08/202401/08/202403/04/201710/12/201407/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA00295PDE_1922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Beschreibung der Gerätefunktionen
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00274PDE_1816.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Prozessdruckmessung
EN DE 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01025PDE_1922-00.pdf
-