Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMC71B - Drucktransmitter

Cerabar PMC71B - Drucktransmitter

Smarter Drucktransmitter, der Prozessanomalien wie Abweichungen beim Loop-Widerstand erkennt

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,05 %
    Platinum:
    bis 0,025 %

  • Prozesstemperatur

    -40°C...+150°C

  • Druck Messbereich

    100 mbar...40 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Ceraphire Keramik,
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Werkstoff Prozessmembran

    Keramik

  • Messzelle

    100 mbar....40 bar

Anwendungsgebiet

Dieser Drucktransmitter gehört zur neuen Cerabar-Generation. Das Druckmessgerät ist robust und kann per SmartBlue App über eine sichere Bluetooth-Verbindung bedient werden. Es ermöglicht auch zustandsabhängige Wartung.
Die Software ist für eine einfache Handhabung konzipiert. Intuitive Assistenten führen den Benutzer durch die Inbetriebnahme, die Wiederholprüfungen und die Verifizierung des Geräts.
Die Heartbeat-Technology bietet Verifikations- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Anomalien, z.B. Abweichungen beim Loop-Widerstand.

  • Druckmessbereich: bis zu 40 bar (600 psi)

  • Vollständig vakuumfest bis zu +150°C (302°F) Prozesstemperatur

  • Genauigkeit: bis zu +/- 0.025%

Vorteile

  • Mit der Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft.

  • Einfache Anzeige des Gerätestatus - die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen auftreten

  • Weniger systematische Fehler - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen

  • Drahtlose Bedienung des Druckmessers in schwer zugänglichen Prozessbereichen mit der SmartBlue App

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products