![Deltabar FMD77 - Differenzdruck Deltabar FMD77 - Differenzdruck](/__image/a/958477/k/0b7c23549bf43d0df5f8aa67d0e105d97af7d29a/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltabar_FMD77_PP1.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,075% + Einfluss des Druckmittlers
-
Prozesstemperatur
-40°C...400°C
-
Druck Messbereich
100mbar...16bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
160bar
-
Max. Messdistanz
160m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium,
PTFE -
Messzelle
100 mbar...16 bar
Anwendungsgebiet
Der Deltabar FMD77 Differenzdrucktransmitter mit Metallsensor verfügt über einen oder zwei Druckmittler, mit Kapillare auf der Niederdruckseite. Er wird typischerweise in Prozessindustrien eingesetzt, um Füllstände zu messen. Das integrierte Datenmodul HistoROM/M-DAT ermöglicht einfaches Management von Prozess- und Geräteparametern. Das Gerät wurde nach IEC 61508 und für den Gebrauch in SIL3 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Zur Füllstand-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Gewinde und Flansche
Temperatur: -70 bis +400 °C
Messbereich: 100 mbar bis 16 bar
Genauigkeit: ±0,075 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassung
Vorteile
Große Vielfalt an unterschiedlichen Prozessanschlüssen und Membranmaterialien
Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508
Neue TempC Membrane für Druckmittler: Minimale Temperatureffekte und kurze Erholzeiten
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Kosteneinsparungen durch modulares Konzept für einfachen Austausch von Sensor, Display oder Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differenzdruckmessung und Druckmessung
HART, PA, FFEN DE 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00382PDE_3524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA00296PDE_1616.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
PROFIBUS PAEN DE 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA00294PDE_1916.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Delapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA00303PDE_1716.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Metallsensoren
EN DE 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00270PDE_2016.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Beschreibung der Gerätefunktionen
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00274PDE_1816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Betriebsanleitung
Differenzdrucktransmitter mit Keramik- und Siliziumsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
FOUNDATION FieldbusEN DE 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA00301PDE_1916.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN DE 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2014
Dateigröße:
579.8 KB
Dateiname:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN DE 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2014
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
KA00244PA2_1514.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdruckmessung
EN DE 30/06/202203/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
KA01024PDE_1921-00.pdf
-