
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,2%
0.1% (optional) -
Prozesstemperatur
-10°C...70°C
Durchmesser 29 mm: 0°C...50°C -
Druck Messbereich
100 mbar...20 bar
-
Max. Messdistanz
200 m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Durchmesser 22 mm und 42 mm: Dichtung, 316L, Keramik
Durchmesser 29 mm: Dichtung, PPS, Polyolefin, Keramik
Tragkabel: PE, PUR, FEP -
Messzelle
100mbar...20bar
Anwendungsgebiet
Der Waterpilot FMX21 Transmitter mit kapazitiver, ölfreier Keramikmesszelle wird zur hydrostatischen Füllstandmessung in Prozess- und Umweltindustrien eingesetzt. Über HART können Messbereiche frei angepasst und die dichtekompensierte Füllstandmessung aktiviert werden. Das Gerät mit robustem Keramiksensor und integrierter Temperaturmessung ist zertifiziert für Trinkwasseranwendungen. Eine robuste Variante für Abwasseranwendungen und Schlämme sowie eine metallfreie Version für die Verwendung in Salzwasser sind ebenfalls verfügbar.
Drei verschiedene Versionen für Trinkwasser, Abwasser und Kläranlagen sowie Salzwasser.
Prozessanschlüsse: Abspannklemme, Tragkabel-Montageschrauben
Prozesstemperatur: -10 bis +70 °C
Messbereich: 0 bis 20 bar / 200 m H20
Genauigkeit: ±0,2 %, "Platinum" ±0,1 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Schiffbauzulassungen, Trinkwasserzulassungen
Vorteile
Robuster, überlastfester hochreiner Keramiksensor (99,9 % Al2O3)
Flexible Skalierung von 4 bis 20 mA mit überlagertem HART 6.0 Ausgangssignal
Höchste Füllstandgenauigkeit dank temperaturkompensierter Dichtekorrektur
Gleichzeitige Messung von Füllstand und Temperatur mit optional integriertem Pt100 Temperatursensor
Komplette Messstellenlösungen durch umfangreiches Zubehör
-
Klimafest durch komplett vergossene Elektronik und 2-Filter-Druckausgleichsystem
-
Version mit geringem Außendurchmesser von 22 mm für Trinkwasseranwendungen und für Bohrlöcher und Brunnenschachte mit geringem Durchmesser
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Waterpilot FMX21
Deutsche Version - 11/2022
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201602/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA00380PDE_1922-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Waterpilot FMX21
Deutsche Version - 09/2022
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 12/09/202208/06/201830/07/201629/07/201610/07/2015Sprache:
Deutsch
Version:
12/09/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI00431PDE_1822-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Waterpilot FMX21
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 12/09/202208/06/201830/07/201629/07/201610/07/2015Sprache:
Deutsch
Version:
12/09/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI00431PDE_1822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201602/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA00380PDE_1922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 28/11/202230/06/201629/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01605PDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 01/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2022
Dateigröße:
360 KB
Dateiname:
KA01631PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201602/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01189PDE_0622-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatische Füllstandmessung
EN DE 28/11/202230/06/201629/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
969.3 KB
Dateiname:
KA01244PDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatische Füllstandsmessung
EN DE 01/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2022
Dateigröße:
359.3 KB
Dateiname:
KA01632PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Abspannklemme
Waterpilot
EN DE 25/01/2023Sprache:
Deutsch
Version:
25/01/2023
Dateigröße:
396 KB
Dateiname:
EA01464PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN DE 12/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2012
Dateigröße:
195.4 KB
Dateiname:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Waterpilot FMX21
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 GbEN DE 07/12/202010/04/201705/04/201601/12/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
07/12/2020
Dateigröße:
322.5 KB
Dateiname:
XA00454PDE_1620.pdf
-