

Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.1 ... 9999 µg/l (ppb) Na
-
Prozesstemperatur
10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 5 bar abs (14.5 ... 72.5 psi)
Anwendungsgebiet
Schützen Sie Ihre Wasser-/Dampfkreisläufe und Ionenaustauscher mit dem Natrium-Analysator CA76NA! Steigende Natriumkonzentrationen im Reinst- oder Kesselspeisewasser sind ein Hinweis auf die Anwesenheit von nicht erwünschten, gelösten Verunreinigungen. Diese können erhebliche Schäden und damit teure Reparaturen verursachen. CA76NA bietet präzise Online-Überwachung der Wasserqualität und ermöglicht so eine schnelle Erkennung von kritischen Ereignissen. Der Natrium-Analysator unterstützt Ihre vorbeugende Wartungsstrategie, damit Ihr Kraftwerk zuverlässig läuft.
Der Natrium-Analysator CA76NA überwacht geringe Natriumkonzentrationen in Kraftwerken und Hilfskreisläufen:
Anzeige der Reinheit von Wasser und Dampf für Kessel und Turbinen
Frühwarnsystem für Kondensatorleckagen oder Fehlfunktion von Ionenaustauschern
Überprüfung der eingehenden Wasserqualität in Kraftwerken, die Wasser aus Entsalzungsanlagen verwenden
Vorteile
Schützt teure Anlagenkomponenten in der Kraftwerksindustrie: Der Natrium-Analysator CA76NA überwacht geringe Natriumkonzentrationen in Wasser/Dampfkreisläufen und erkennt Verschleppungen und Verunreinigungen sofort.
Schnelle Anzeige von Kondensatorleckagen durch Online-Messung der Natriumkonzentration unmittelbar nach der Kondensatpumpe.
Reduzierte Betriebskosten durch geringen Verbrauch des DIPA-Reagenz und der Standardlösung.
Präzise Messung: Separate Referenz-pH-Elektrode für genaue Temperaturkompensation und optimale Einstellung des pH-Werts
-
Optimierte Investitionskosten: Ein Analysator für bis zu sechs Probenkanäle.
Perfekte Anpassung an den Prozess: Individuell wählbare Anzahl der Probenkanäle und frei anpassbare Messintervalle.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
CA76NA
Analysator für Natrium
EN DE 13/07/202231/05/201918/08/201723/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2022
Dateigröße:
735.1 KB
Dateiname:
TI01339CDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CA76NA
Analysator für Natrium
EN DE 08/08/202216/01/202018/08/201723/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
08/08/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA01706CDE_0422-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
CA76NA
Analysator für Natrium
EN DE 11/07/202230/11/201918/08/201723/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
11/07/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01305CDE_0422-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA76NA
Elektroden zum Einbau in den Analysator
EN DE 23/09/202218/08/201723/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/09/2022
Dateigröße:
389.2 KB
Dateiname:
EA01213CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA76NA
Starterkit
EN DE 23/09/202223/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/09/2022
Dateigröße:
509.3 KB
Dateiname:
EA01214CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Reagenz/ Standardlösungen/ Reiniger für Analysatoren
71535319 (Türkiye)
Standard solution Na+ 5100ppb
Sprache:
Türkisch
Version:
21/02/2024
Dateigröße:
182 KB
Dateiname:
MSDS_71535319_(TR).pdf
-
-
-
Reagenz/ Standardlösungen/ Reiniger für Analysatoren
71358761 (Saudi Arabien)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Sprache:
Arabisch
Version:
17/08/2021
Dateigröße:
167.2 KB
Dateiname:
MSDS_71358761_(SAA).pdf
-
-
-
Reagenz/ Standardlösungen/ Reiniger für Analysatoren
71358761 (Switzerland (Italian))
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Sprache:
Italienisch
Version:
17/08/2021
Dateigröße:
41.1 KB
Dateiname:
MSDS_71358761_(CHI).pdf
-
-
-
Reagenz/ Standardlösungen/ Reiniger für Analysatoren
71358761 (Lithuania)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Sprache:
Litauisch
Version:
17/08/2021
Dateigröße:
220 KB
Dateiname:
MSDS_71358761_(LT).pdf
-
-
-
Reagenz/ Standardlösungen/ Reiniger für Analysatoren
71358761 (China)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Sprache:
Chinesisch
Version:
17/08/2021
Dateigröße:
252.8 KB
Dateiname:
MSDS_71358761_(RC).pdf
-