Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 5mm
-
Prozesstemperatur
-40…+60°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
-1…3 bar
-
Max. Messdistanz
10m
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF, PBT/PC
Anwendungsgebiet
Der Micropilot FMR10B bietet eine kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung mit 80 GHz-Technologie. Er eignet sich perfekt für die Wasser- und Abwasserindustrie und für einfache Anwendungen in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie. Zusätzlich kann er in Hilfskreisläufen aller Branchen eingesetzt werden. Bedienassistenten (Wizards) garantieren eine einfache Installation und Inbetriebnahme. Dank seiner kompakten Bauweise ist er auch ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet.
Der Micropilot FMR10B ist ein berührungsloses Radarmessgerät mit einem Messbereich von bis zu 10m (33ft) für einfache Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Er eignet sich für die Füllstandsmessung in einer Vielzahl von Anwendungen:
Offene Becken
Kanalmanagement
Lagertanks
Silos
Halden
Vorteile
Schnelle und einfache Inbetriebnahme dank geführter Bedienassistenten (Wizards)
Bluetooth-Verbindung ermöglicht einfachen, zuverlässigen und verschlüsselten Fernzugriff
Geräteidentifikation während der Bluetooth-Verbindung durch „It's me“-Funktion (blinkende LED) und Statusanzeige über farbige LED
Einfache Geräteauswahl durch klare Segmentierung und einfache Konfiguration
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR10B
Deutsche Version - 12/2024
Freistrahlendes Radar
EN DE 10/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01805FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR10B
Freistrahlendes Radar
EN DE 10/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01805FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Micropilot FMR10B
Freistrahlendes Radar
EN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02372FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Micropilot FMR10B
Freistrahlendes Radar
EN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
382.4 KB
Dateiname:
KA01722FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Freistrahlendes Radar
EN DE 17/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/09/2024
Dateigröße:
248.1 KB
Dateiname:
SD03324FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Überflutungsschutzhülse
Zubehör
EN DE 01/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
296.7 KB
Dateiname:
SD03340FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
The simpler, the better. The measuring devices for anyone who wants more of worrying less. Short version
The simpler, the better.
The measuring devices for anyone who wants more of worrying less.
Short versionSprache:
Englisch
Version:
29/08/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Je einfacher, desto besser.
Die Messgeräte für einen sorgenfreien Einsatz.
Short version.Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: HE_01997_02.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN DE 16/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
259.9 KB
Dateiname:
HE_01997_02.24.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: EU_01219_01.24Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
EU_01219_01.24.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: UK_00598_01.24Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
262.4 KB
Dateiname:
UK_00598_01.24.pdf
-