
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Stabsonde: +/- 2 mm
Seilsonde: +/- 2 mm -
Prozesstemperatur
-20...+80 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...6 bar
-
Max. Messdistanz
Stab: 4 m Min DK>1.6
Seil: 12 m Min DK>1.6 -
Prozessseitige Hauptmaterialien
Stabsonde: 316L, PPS, Viton
Seilsonde: 316, PPS, Viton
Anwendungsgebiet
Levelflex FMP50 ist das Messgerät für Basisanwendungen in Flüssigkeiten die keine hohen Anforderungen an Temperatur- und Druckbereiche oder bezüglich der chemischen Beständigkeit haben. Besonders für den Einsatz in einfachen Vorrats- und Lageranwendungen sowie in Prozesshilfskreisläufen ist der FMP50 die beste Wahl. Der geführte Radar Levelflex FMP50 wird zur kontinuierlichen Füllstands-
messung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen eingesetzt. Die Messung wird nicht beeinträchtigt von wechselnden Medien, Temperaturänderungen, Gasüberlagerungen oder Dämpfen.
Variante mit Stab- oder Seilsonde.
Prozessanschluss: Gewinde oder Adapterflansch
Temperatur: -20 bis +80 °C
Druck: -1 bis +6 bar
Maximaler Messbereich: Stab 4 m, Seil 12 m
Messgenauigkeit: ± 2 mm
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, 5-Punkt-Linearitätsprotokoll
Vorteile
Zuverlässige Messung selbst bei sich ändernden Medien und Prozessbedingungen
HistoROM Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo Tracking Auswertung
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3
Heartbeat Technology für einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus
Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme und intuitives, menügeführtes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)
Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Levelflex FMP50
Deutsche Version - 10/2024
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
TI01000FDE_2724-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Deutsche Version - 10/2014
Geführtes Radar
EN DE 30/10/201404/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
GP01001FDE_1314.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Levelflex FMP50
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
TI01000FDE_2724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA01051FDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01000FDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01005FDE_2024-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP5x HART Beschreibung Geräteparameter
GeführtesRadar
EN DE 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2016
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01000FDE_1616.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 30/10/201404/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
GP01001FDE_1314.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 09/06/201527/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2015
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
GP01015FDE_0215.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Levelflex FMP50 HART
Geführtes Radar
EN DE 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
KA01053FDE_2022-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN DE 15/04/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/04/2021
Dateigröße:
532.2 KB
Dateiname:
KA00512F00_A2.pdf
-