Spezifikation im Überblick
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
beliebig
Anwendungsgebiet
Der Gammastrahler FSG60 hat eine sehr lange Lebenszeit dank seiner langen Halbwertzeit. Allgemein verwendeter Standard in der industriellen Prozessmesstechnik.
Radioaktive gammastrahlende Isotope werden als Strahlenquellen zur Füllstand-, Dichte- und Trennschichtmessung sowie zur Grenzstanddetektion eingesetzt. Das radioaktive Präparat ist in speziellen Strahlenschutzbehältern eingesetzt, welche den nötigen Schutz bieten und es ermöglichen die Strahlung in nur einer Richtung fast ungedämpft austreten zu lassen.
Vorteile
Doppelwandige Präparatumhüllung entspricht den strengsten Sicherheitsrichtlinien: Typische Klassifikation 66646 nach ISO2919
Punktstrahler in speziellem Strahlenschutzbehälter garantiert einfache Handhabung und leichte Installation
Auswahlmöglichkeiten nach der benötigten Aktivität erlaubt optimale Anpassung an Ihre Anwendung
Hohe Kosteneffizienz dank langer Halbwertzeit
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Strahlungsquellen FSG60 und FSG61
Radiometrische Füllstandsmessung
EN DE Andere Sprache auswählen 01/10/202429/07/202231/03/202129/03/202116/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
622.8 KB
Dateiname:
TI00439FDE_2224-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Rücknahme: Strahlenschutzbehälter, Gammastrahler
EN DE 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2020
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
SD00309FDE_1520.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD IEC 61406-1
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN DE 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/04/2023
Dateigröße:
651.9 KB
Dateiname:
SD02796PDE_0523-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Handling Instructions for Radioactive Sources
Handling Instructions
Definitions, Safety and Handling Instructions for Radioactive Sources
and Radioactive SolutionsEN DE 29/01/202107/04/2016Sprache:
Englisch
Version:
29/01/2021
Dateigröße:
602.8 KB
Dateiname:
SD01739FA2_0221.pdf
-
-
-
White Paper (WP)
Whitepaper - Radiometric Solutions
Technologies for Desalters
Sprache:
Englisch
Version:
13/11/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
WP01068F00EN0117.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-
, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS
G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT
L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: Europe
Approval agency: BV
Protection: Ex iSprache:
Deutsch
Version:
20/10/2020
Dateigröße:
617.8 KB
Dateiname:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-
, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FQG60-, FQG62-, FSG60-, FTG20-, FTI51-, FTI52-, FT
I55-, FTI56-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PM
D75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: International
Approval agency: BV
Protection: Ex iSprache:
Englisch
Version:
08/07/2022
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
Smart TEC RIFD_IECEx ATEX UKCA.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Gammapilot, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FQG60-, FQG61-, FQG62-, FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Kazakhstan
Approvalagency: KazStandard
Approval number: 1254
Metrology type: MetrologySprache:
Russisch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
12.7 MB
Dateiname:
1254 Gammapilot FMG50 14.10.2021- 14.10.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Gammapilot, Gammapilot M, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FMG60-, FQG60-, FQG61-, FQG62-,FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Belarus
Approval agency: BELST
Approval number: 15061
Metrology type: MetrologySprache:
Russisch
Version:
13/04/2022
Dateigröße:
10.9 MB
Dateiname:
15061 Gammapilot.pdf
-