
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-40°C ... 80°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 2 barmax. 6 bar for EExd/EExde
-
Min. Mediumsdichte
Standardgabel: 10 g/l
Kurzgabel: 50 g/l
Anwendungsgebiet
Der Soliphant FTM52 ist ein robuster Grenzschalter für Silos mit feinkörnigen oder staubförmigen Schüttgütern, selbst mit geringem Schüttgewicht. Vielfältig einsetzbar mit internationalen Zertifikaten zur Verwendung in staub- oder gasexplosionsgefährdeten Bereichen. Erhältlich mit polierter Gabel und Edelstahlgehäuse mit Tri-Clamp oder mit Aluminiumgehäuse und beschichteter Gabel. Wartungsfreies Gerät zur Verwendung in typischen Applikationen wie: Getreide, Mehl, Kakao, Zucker, Futtermittel, Farbpulver, Kreide.
Grenzschalter für feinkörnige oder staubförmige Schüttgüter.
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche und hygienische Prozessanschlüsse (Tri-Clamp)
Temperatur: -40 bis +80 °C
Druck: -1 bis +2 bar
Sensorlänge: 750 mm bis 20.000 mm
Sensormaterial: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE beschichtet)
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508
Keine mechanisch bewegten Teile, wartungsfrei
Unempfindlich gegen Ansatz oder externe Vibration
Verschiedene Elektronikeinsätze: z.B. NAMUR-, Relais-, Thyristor-, PFM- Signal-Ausgang zur optimalen Anpassung an die Anlagensteuerung
Anzeige von Abrasion und Ansatzbildung sowie Dichteeinstellung und Schaltverzögerung wählbar
Wählbar zwischen beschichtetem oder poliertem Sensor
Ansatz- und Korrosionsüberwachung
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Englische Version - 08/2014
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201416/01/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
136.4 KB
Dateiname:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM52
Deutsche Version - 05/2021
Vibronik
EN DE 31/05/202119/04/202128/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
976.1 KB
Dateiname:
TI01572FDE_0321.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM52
Vibronik
EN DE 31/05/202119/04/202128/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
976.1 KB
Dateiname:
TI01572FDE_0321.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technische Information
Universeller Grenzschalter für feinkörnige Schüttgüter
EN DE 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
24/10/2019
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI00392FDE_1819.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN DE 13/07/201601/02/200702/12/2005Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
973.6 KB
Dateiname:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN DE 13/07/201601/02/200701/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
358.8 KB
Dateiname:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
302.5 KB
Dateiname:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN DE 13/07/201601/02/200701/05/2006Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
327 KB
Dateiname:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instruction
Universal vibration limit switch for fine-grained bulk solids,
also for explosion-hazardous areasEN DE 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Sprache:
Englisch
Version:
08/01/2018
Dateigröße:
962.5 KB
Dateiname:
KA00230FA6_1618.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instructions
Rope shortening
EN DE 13/07/201601/06/200701/02/200723/06/2005Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
831.6 KB
Dateiname:
KA00231FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN DE 24/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/04/2012
Dateigröße:
308.1 KB
Dateiname:
KA00660FA2_1006.pdf
-