-
Fachtagung
WirelessHART – Flexibilität im Prozessmanagement
Senken Sie Ihre Projektkosten dank einer effizienteren Planung und schnellen Installation
WirelessHART ist eine Drahtlostechnologie, die speziell für die Prozessautomatisierung entwickelt wurde. Mit ihr wird das HART-Protokoll um drahtlose Funktionen erweitert, während die Kompatibilität mit bestehenden HART-Geräten, -Befehlen und -Tools erhalten bleibt.
WirelessHART verfügt über eine Reihe von Merkmalen wie Selbstorganisation und -heilung, die einen zuverlässigen Betrieb, Flexibilität & eine schnelle Installation gewährleisten. Sicherheit & Integrität werden durch eine zeitlich synchronisierte Kommunikation, das Key-Management und eine Verschlüsselung gemäß AES128 sichergestellt.
Vorteile der WirelessHART-Technologie:
Einfache Anbindung von entfernt gelegenen und schwer zugänglichen Messpunkten ohne teure Verkabelung
Einfache Planung, schnelle Installation und Integration in die Anlageninfrastruktur
Hohe Verlässlichkeit durch redundante Kommunikationspfade
Einfache Aufrüstung vorhandener HART-Geräte von Endress+Hauser und Fremdherstellern
Einfache Parametrierung und Überwachung der Feldgeräte sowie ganzer Anlagenteile durch DTM- und DD-Technologie z. B. mit FieldCare, der Software für Plant Asset Management

Auf dem neuesten Stand der Technik
WirelessHART ist die drahtlose Kommunikationstechnologie für die Prozessautomatisierung. Sie ergänzt das HART-Protokoll um Wireless-Fähigkeiten. Dabei wird die Kompatibilität mit den bestehenden HART-Geräten, -Befehlen, und –Werkzeugen aufrechterhalten.
Der Netzwerk- und Sicherheits-Manager ist verantwortlich für die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung des Netzwerks
Das WirelessHART-Netzwerkprotokoll beinhaltet Konzepte, die zuverlässige und sichere Kommunikation gewährleisten
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
WirelessHART-Lösungen weltweit erfolgreich im Einsatz.
Die WirelessHART-Technologie ist bereits weltweit erfolgreich im Einsatz. Die Spezialisten von Endress+Hauser haben zahlreiche anspruchsvolle Projekte routiniert und zur vollsten Zufriedenheit der Kunden abgewickelt.
WirelessHART bietet Lösungen für:
Schnelle und flexible Installation
Bewegende Anlagenteile
Flexible und mobile Installationen
Überbrückung von Hindernissen
Umrüstung veralteter Technik
Vernetzen Sie Ihre Geräte jetzt mit WirelessHART
Erweitern Sie Ihr HART- oder 4…20 mA-Gerät mittels WirelessHART-Adapter SWA70 und -Fieldgate SWG70 um drahtlose Funktionen.
Unser Adapter- und Fieldgate-Konzept erlaubt die Integration bestehender oder neuer Geräte in ein Drahtlosnetzwerk.
Endress+Hauser bietet eine einzigartige Auswahl von HART- und 4...20 mA-Geräten sowie eine Vielzahl unterstützender Dienstleistungen an. Wir gewährleisten die volle Integrierbarkeit in Systeme unterschiedlichster Hersteller.
Bestandteile des WirelessHART-Netzwerks
Der WirelessHART-Adapter SWA70 lässt jedes HART-Gerät Mess- und Diagnose-Informationen drahtlos kommunizieren; existierende HART-Feldgeräte lassen sich auf einfache Weise nachrüsten
Das WirelessHART-Fieldgate SWG70 empfängt die Informationen und stellt diese dem Anlagennetzwerk zur Verfügung
Die Informationen werden bereitgestellt über Modbus TCP, HART-Protokoll oder EtherNet/IP
Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen sorgen für einen permanenten Schutz von Netzwerk und Daten
WirelessHART sichert eine effiziente Planung und schnelle Installation
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
Downloads
-
Kompetenzbroschüre WirelessHART
Endress+Hauser WirelessHART-Lösungen bieten mehr Informationen über Prozesse und Anlagen. Dank effizienter Planung und schneller Installation sinken die Projektkosten.
Dateigröße:
Dateiname: