

Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Anwendungsgebiet
Höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität bei kritischen Prozessen, branchenübergreifend. Der konfigurierbare Transmitter überträgt gewandelte Signale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern digital über die FOUNDATION Fieldbus™ Kommunikation. Hohe Messstellenverfügbarkeit durch Sensorüberwachungsfunktionen und Gerätehardware-Fehlererkennung. Optimierung der Messgenauigkeit der kompletten Messstelle durch das Sensor-Transmitter-Matching.
2 universelle Eingangskanäle und FOUNDATION Fieldbus™ Protokoll zur Umwandlung von Eingangssignalen in digitale Ausgangssignale
Das Gerät zeichnet sich aus durch seine Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit und erweiterte Diagnose (wichtig bei kritischen Prozessen)
Für hohe Sicherheit, Verfügbarkeit und Risikominimierung
Einbau in Anschlusskopf Form B nach DIN EN 50446
Optional Einbau in Feldgehäuse, auch für Ex d Anwendungen
Zubehör: Wand- oder Rohrhalterung für das Feldgehäuse
Vorteile
Einfache und standardisierte Kommunikation via FOUNDATION Fieldbus™ H1
Einfache Messstellenauslegung in explosionsgefährdeten Bereichen durch FISCO/FNICO-Konformität gemäß IEC 600079-27
Sicherer Betrieb im Ex-Bereich durch internationale Zulassungen wie FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA zur Montage eigensicher in Zone 1 und Zone 2
Hohe Genauigkeit der Messstelle durch Sensor-Transmitter-Matching
Zuverlässiger Messbetrieb durch Sensorüberwachung und Gerätehardware- Fehlererkennung
Diverse Montagevarianten und Sensoranschlusskombinationen
Schnelle und werkzeuglose Verdrahtung durch Federklemmtechnik, optional
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
iTEMP TMT85
Zwei-Kanal Temperaturtransmitter
EN DE 08/08/202220/11/202130/07/202013/04/201713/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
08/08/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI00134RDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTEMP TMT85
Zwei-Kanal Temperaturtransmitter mit FOUNDATION Fieldbus<sup>TM
</sup>-ProtokollEN DE 10/08/202218/06/202007/06/201713/04/201713/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
10/08/2022
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00251RDE_1822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN DE 01/03/201301/05/200801/04/2008Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2013
Dateigröße:
606 KB
Dateiname:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
iTEMP TMT85
Zwei-Kanal Temperaturtransmitter
EN DE 15/10/202018/03/201609/04/201322/01/201301/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA00252RDE_0520.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN DE 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Sprache:
Deutsch
Version:
24/11/2021
Dateigröße:
724.1 KB
Dateiname:
XA00069RDE_0521-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
402.4 KB
Dateiname:
XA01012TDE_0522-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN DE 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
448.4 KB
Dateiname:
XA01006TDE_0823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT85
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN DE 15/01/2024Sprache:
Englisch
Version:
15/01/2024
Dateigröße:
418.2 KB
Dateiname:
XA03250TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Sprache:
Englisch
Version:
08/06/2011
Dateigröße:
101 KB
Dateiname:
340200114.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Sprache:
Englisch
Version:
08/06/2011
Dateigröße:
106.2 KB
Dateiname:
340200113.pdf
-