Nutzen Sie die Vorteile der Raman-Spektroskopie mit dem Raman-Rxn2-Analysator. Der Raman Rxn2 wurde für den Einsatz im Labor mit Modellübertragungsmöglichkeiten entwickelt und wird häufig für die routinemäßige Probenidentifizierung, die Unterstützung von F&E-Projekten, die frühzeitige Prozessentwicklung und die In-situ-Analyse verwendet. Der als Tischgerät oder auf einem mobilen Rollwagen verfügbare Raman Rxn2 bietet freie Standortauswahl und Mobilität für Prozessentwicklungslabore.
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Starter: Einkanalig Basismodell: Bis zu vier Kanäle Hybrid: Bis zu zwei Kanäle
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, keine Kondensatbildung
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lb Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lb
Starter: Einkanalig Basismodell: Bis zu vier Kanäle Hybrid: Bis zu zwei Kanäle
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, keine Kondensatbildung
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lb Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lb
OPC Modbus HTTPS (für weitere Optionen Endress+Hauser kontaktieren)
Montagemöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Ex-Bereich-Zertifizierungen
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Messprinzip
Raman-Spektroskopie
Laserwellenlänge
532 nm
Spektrale Abdeckung
532 nm: 100-4350* cm-1 *Geringer Signalrauschabstand bei <150 cm-1
Spektrale Auflösung
5 cm-1 (532 nm)
Kanäle
Bis zu vier Kanäle
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, keine Kondensatbildung
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lb Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lb
Kompatibilität der Probenentnahmesonde
Raman Rxn-10 mit Zubehöroptiken Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (für weitere Optionen Endress+Hauser kontaktieren)
Montagemöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .